T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN1015 Navigator Type UAV Multi-Motor KV70

$359.90

使用可能ポイント: 16000 ポイント 進呈ポイント: 359 ポイント

• 高揚力ディスク型永久磁石モータ

• 重荷重、長い航続時間
• 放熱性能は優れている
購入数量 :

$359.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品


工程図

MN1015-draw-0603-v1.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ121*43.5mmエナメル線の絶縁レベル耐220℃高温C级
固定子輸入ケイ素鋼板、錆防止処理、耐150℃高温塗布コイル絶縁テスト1000V耐圧テスト
極スロット数36N42P遠心式放熱方法YES
モータ軸の径IN:15mm回転子ダイナミックバランス標準≤15Mg
ベアリング型番輸入6902ZZベアリングモータ全体ダイナミックバランス標準≤10Mg
磁石レベルN45SH

KV値70運転規定電圧(Lipo)12-24S
無負荷電流(18V)1.35A推奨電子式スピード
コントローラー
34-36寸
最大電流(180s)66.5Aモータ重量(ケーブルを含む)855g
最大パワー(180s)5800W梱包重量1260g
交互内部抵抗49mΩ

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)

張力
(g)

トルク
(N*m)

電流
(A)

回転ス

ピード

(RPM)

入力パ

ワー
(W)

力率
(g/W)

モータ

温度

MN1015
KV70
G34*11.540%88.6669363.059.1122618088.59120℃
45%88.6180053.4611.2324329958.05
50%88.5691923.9513.65260412087.61
55%88.47105974.4916.89279414947.09
60%88.42119825.0319.99295517686.78
65%88.33133895.6223.76311220996.38
70%88.27148026.1827.40325824196.12
75%88.11170677.1333.97349529935.70
80%88.08187857.7337.70365733215.66
90%87.79217898.9148.60394442665.11
100%87.61243329.8756.87413749824.88
G36*11.540%88.6775283.429.7221708628.73195℃
45%88.6290084.0212.41236210998.20
50%88.54104764.6415.59253713817.59
55%88.46123535.4119.64273417387.11
60%88.38137585.9923.36288020656.66
65%88.26153706.6728.08301524786.20
70%88.20166647.2131.44312927736.01
75%88.05192708.3038.81335634175.64
80%87.96213809.2044.93352239525.41
90%87.692464310.4355.84375448975.03
100%87.432740611.5466.32393257984.73
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが5分間運転した時の温度である。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)
同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com