T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN1018 Navigator Type UAV Multi-Motor KV72

379.90

使用可能ポイント: 18000 ポイント 進呈ポイント: 379 ポイント

• 高揚力ディスク型永久磁石モータ

• 重荷重、長い航続時間
• 放熱性能は優れている
購入数量 :

379.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

MN1018-draw-0603-v1.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ121*46.5mmエナメル線の絶縁レベル耐220℃高温C级
固定子輸入ケイ素鋼板、錆防止処理、耐150℃高温塗布コイル絶縁テスト1000V耐圧テスト
極スロット数36N42P遠心式放熱方法YES
モータ軸の径IN:15mm回転子ダイナミックバランス標準≤15Mg
ベアリング型番輸入6902ZZベアリングモータ全体ダイナミックバランス標準≤10Mg
磁石レベルN45SH

KV値72運転規定電圧(Lipo)12-24S
無負荷電流(18V)1.65A推奨電子式スピード
コントローラー
34-36寸
最大電流(180s)79Aモータ重量(ケーブルを含む)1020g
最大パワー(180s)6888W梱包重量1420g
交互内部抵抗38mΩ

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)

張力
(g)

トルク
(N*m)

電流
(A)

回転ス

ピード

(RPM)

入力パ

ワー

(W)

力率
(g/W)

モータ

温度

MN1018
KV72
G34*11.540%88.6982193.7011.84247410507.83155℃
45%88.6395404.1714.53265012887.41
50%88.56106834.6317.32281715346.97
55%88.48122125.2420.91299018506.60
60%88.38136905.8524.99314422086.20
65%88.30153896.5029.56334026105.90
70%88.19172677.3234.66352430575.65
75%88.00192988.1641.39371036425.31
80%88.00207478.7244.96384539565.25
90%87.652497310.4059.61421252244.78
100%87.512743411.3768.01440459514.61
G36*11.540%88.6789074.1112.61236111187.96HOT
45%88.59105744.7615.95254614137.49
50%88.52121415.4119.42272117197.06
55%88.42141256.2624.29290721486.58
60%88.33157606.9828.59306325256.24
65%88.19176447.7634.41321530345.82
70%88.07198688.7641.02340636125.50
75%87.91221709.7347.69357641935.29
80%87.812404910.3853.74370847195.10
90%87.442817912.0868.95399160294.67
100%87.263080813.2078.93417468884.47
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが5分間運転した時の温度である。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)
同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com