T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN1130 KV45/KV53

$699.00

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 699 ポイント

KV :
  • KV45
  • KV53
購入数量 :

$699.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

MN1130 KV45/53 hero image

MN1130

クラシックなシルバー&ブラック仕様モーター
大荷重ドローンに最適

KV45/53稼働電圧24s
単軸最大推力53.4/57.3/52.0kg
単軸定格推力20~25kg

適用機種

マルチローター4軸マルチローター4軸
マルチローター6軸マルチローター6軸
マルチローター8轴マルチローター8轴
マルチローター同軸マルチローター同軸

コアシーン

重量物物流輸送
重量物物流輸送重量物物流輸送
消防・レスキュー及
び緊急物資投下消防・レスキュー及 び緊急物資投下
農林分野における植物
保護・大面積散布農林分野における植物 保護・大面積散布
高い環境適応性と保護等級

高い環境適応性と保護等級

IP45。過酷な環境にも対応可能

超長寿命・高信頼性

≥2000時間MTBF
-30℃~55℃安定稼働温度範囲

ローター・ステーター 両面防塵ネット構造

IP45保護規格に適合し、軽量化を実現しつつ、保護性能を両立

散水や大雨による浸水を効果的に防ぎ、悪天候にもモーターの安定な稼働を実現

散水や大雨による浸水を効果的に防ぎ、悪天候にもモーターの安定な稼働を実現

高粉塵試験後も内部に粉塵が堆積せず、絶縁性能が低下せず、モーターは正常に稼働

一体型高効率放熱システム

一体型ダイカスト放熱フィンを内蔵し、放熱面積が2倍に向上。従来の分体式放熱構造に比べ、熱伝導が速く、放熱効率が向上し、巻線温度を5~8℃低減可能

MN1130推奨方案

MN1130推奨方案

Motor
MN1130
KV
45/53
ESC
M200A 24S
Propeller
NS45/47/VZ40

カスタマイズニーズ

カスタム塗装
カスタムロゴ
温度センサー
カスタムKV
カスタム孔位置
カスタム線長
その他専用ソリューション
工程図

MN1130-KV53-draw-0603-v1.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番MN1130モータサイズΦ120.5*65.9mm
固定子輸入ケイ素鋼板、錆防止処理、
耐150℃高温塗布
エナメル
線の絶縁レベル
耐220℃高温
磁石レベル耐180℃高温コイル絶縁試験1000V耐電圧試験
防塵防水レベルIP45極スロット数36N40P
回転子ダイナミ
ックバランス標準
≤30mgベアリング型番輸入6902ZZベアリング
出力軸径12mm配線仕様・長さエナメル線*150mm
技術パラメータ
KV値45無負荷電流 (20V)2.0A
最大パワー (180s)3218W交互内部抵抗38mΩ
運転規定電圧 (Lipo)24S最大電流 (180s)132A
最大張力57.3kgモータ重量
(ケーブルを含む)
1740g
梱包重量2140g

KV値53無負荷電流 (20V)2.4A
最大パワー (180s)2926W交互内部抵抗28mΩ
運転規定電圧 (Lipo)24S最大電流128A
最大張力52.0kgモータ重量
(ケーブルを含む)
1742g
梱包重量2120g

おすすめコーディネート
ローターモーターMN1130 KV45ローター用 ESCM200A24S
ローターブレードNS45x17.5/NS47x18バッテリー電圧24S
ローターモーターMN1130 KV53ローター用 ESCM200A24S
ローターブレードVZ40x16.1バッテリー電圧24S
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ電圧
(V)
アクセル点電流
(A)
回転ス
ピード
(RPM)
張力
(gf)
入力パワー
(W)
力率
(g/W)
トルク
(N·m)
モータ温度
(℃)
MN1130 KV45NS45x17.591.9440%12.68153211903116511.706.34121℃
(環境温度:
25℃)
91.9542%14.41159813017132511.246.92
91.9744%16.16166014135148610.867.49
91.9946%17.97171815288165310.538.07
91.9848%19.93178016433183310.138.70
91.9450%22.2118441777820429.819.39
91.9552%24.7119081911222729.4810.09
91.9854%27.3019692046625119.1910.80
91.9656%29.5620252169727198.9211.47
91.9858%32.4020862302729808.6512.19
92.0160%35.7621482461232908.4013.02
91.9662%38.9822102612335848.1613.84
91.9864%41.9422682762038587.9414.65
91.9566%45.7023222904442037.7515.42
91.9768%49.7223793057545727.5616.23
91.9370%54.2824383214749907.3617.12
91.9780%75.5927074016669526.5821.52
91.9590%97.0729034708489266.1325.28
91.97100%119.33307153475109755.7828.76
MN1130 KV45NS47x1892.0540%15.37152114301141410.117.74HOT
(環境温度:
25℃)
92.0542%17.2415831549815879.778.39
92.0544%19.3716431679817829.429.07
92.0546%21.4017011799319709.149.72
92.0848%23.7017611936121828.8710.46
92.1250%26.4718242088324398.5611.26
92.0652%29.2118872238426898.3212.07
92.0654%32.0819472379229538.0612.86
92.0756%34.9620022515832187.8213.60
92.0558%38.2020602667735167.5914.42
92.0460%41.6921212835138387.3915.34
92.0562%45.4521782997341837.1716.21
92.0664%49.2122333159245306.9717.10
92.0566%53.0422853317848826.8017.97
92.0568%57.0723393481852546.6318.86
92.0870%61.8723953663156976.4319.85
92.0680%85.8826474485579065.6724.56
92.0290%107.5228075142398955.2028.23
92.07100%131.22295957306120814.7431.61
MN1130 KV53VZ40x16.192.0140%13.2818661135212219.295.31110℃
(環境温度:
25℃)
92.0042%14.8419461236513659.065.78
92.0144%16.8220301347815488.716.30
92.0046%18.7521091459517258.466.82
91.9848%21.0121921579819328.187.38
92.0150%23.6422721713121757.888.01
92.1252%26.1823581833424127.608.58
92.0054%28.8324401965426527.419.20
92.0456%31.8025182099929277.189.83
91.9858%35.1725992243832346.9410.52
92.0360%38.7226832402635636.7411.27
92.0062%41.9427582550538596.6111.95
92.0364%46.1128382703742446.3712.68
92.0166%49.8529132848845866.2113.39
92.0268%54.0629903007749746.0514.17
92.0270%58.8030713184654105.8914.99
92.0480%84.6934334026377955.1719.07
92.0090%109.25370147354100514.7122.54
92.00100%128.04386952064117804.4224.86
モータ温度が80%アクセル時にモータを10分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)