T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN2806 Antigravity Type 4-6S UAV Motor KV400/KV650

$46.90

使用可能ポイント: 3000 ポイント 進呈ポイント: 46 ポイント

KV :
  • KV400
  • KV650
購入数量 :

$46.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品


工程図

Antigravity-MN2806.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番/KV値MN2806KV400/650モータ外観サイズ(mm)Φ35*26
固定子工法錆防止処理、耐180℃高温塗布極スロット12N14P
モータ軸径(mm)IN:4OUT:4ベアリング型番輸入694ZZベアリング
磁石耐温度ランクEレベル150℃シリコンワイヤー仕様x長さ(mm)エナメル線を引き出す50mm
エナメル線耐温度ランク180℃コイル耐圧500V/5s
回転子ダイナミックバランス標準≤10mg

テスト型番KV400電池(Lipo)/推奨電圧4-6S(一本4.2V)/16.8-25.2V
無負荷電流(18V)0.2A推奨電子式スピードコントローラーAIR40A6S
最大電流(180s)9.4A/180s持続推奨プロペラP12X4/P13X4.4
最大出力(180s)216W/180s持続モータ重量(g)ケーブル込み重量46g
ケーブル込み内部抵抗645梱包重量(g)110g
テスト型番KV650電池(Lipo)/推奨電圧4S(一本4.2V)/16.8V
無負荷電流(18V)0.2A推奨電子式スピードコントローラーAIR40A6S
最大電流(180s)12.3A/180s持続推奨プロペラP12X4/P13X4.4
最大出力(180s)187W/180s持続モータ重量(g)ケーブル込み重量46g
ケーブル込み内部抵抗275梱包重量(g)110g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

出力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)

MN2806
KV400

T-MOTOR
P12*4

40%23.592300.040.76308017.8512.9145℃
45%23.542820.051.00341723.6211.93
50%23.463440.061.32375530.9411.11
55%23.333980.071.63403637.9410.50
60%23.284580.082.00431946.619.83
65%23.165110.082.38457155.189.26
70%23.125680.092.83483765.348.70
75%23.096420.103.34509477.088.33
80%23.017050.113.84533788.417.97
85%22.937740.124.455594101.977.59
90%22.918450.145.105838116.777.24
95%22.909150.145.786068132.326.91
100%22.869580.156.306235144.036.65
T-MOTOR
P13*4.4
40%23.632620.040.86299120.3812.8552℃
45%23.603250.051.14329926.8312.11
50%23.573980.071.50363235.4211.24
55%23.534580.071.88390844.2110.36
60%23.435310.092.32418454.299.78
65%23.255920.102.75441663.919.26
70%23.176600.113.27466475.788.71
75%23.147290.123.82490288.368.25
80%23.097980.134.405126101.537.86
85%23.118750.145.075357117.107.47
90%23.119470.155.805573134.107.06
95%23.0710180.166.565777151.456.72
100%23.0510680.177.105902163.536.53
モータ温度が80%アクセル時にモータを10分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)

MN2806
KV650

T-MOTOR
P12*4

40%15.472370.041.21313818.7512.6655℃
45%15.443140.051.77358927.4111.47
50%15.433610.062.19385133.7310.71
55%15.414380.072.89423644.499.85
60%15.394920.073.39446952.239.43
65%15.375680.094.21480264.768.78
70%15.356310.104.93505475.608.34
75%15.327140.116.01538492.087.75
80%15.307720.126.775584103.587.45
85%15.278650.148.075895123.267.02
90%15.259190.148.956083136.536.73
95%15.219990.1710.366345157.656.34
100%15.2010360.1711.046456167.826.17
T-MOTOR
P13*4.4
40%15.512690.041.32299420.4413.1665℃
45%15.513460.061.88337129.1311.87
50%15.434170.072.48369438.3010.89
55%15.424850.083.13398948.2010.06
60%15.395570.093.88427859.699.34
65%15.376260.114.64453871.388.78
70%15.337000.115.46477783.738.36
75%15.337850.136.49504199.467.90
80%15.288630.147.595284115.987.44
85%15.259410.158.775510133.747.04
90%15.2210150.1610.015729152.406.66
95%15.1910900.1811.295925171.606.35
100%15.1711380.1812.286061186.366.10
モータ温度が80%アクセル時にモータを10分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
同梱リスト

2806日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com