T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN3110 Navigator Type UAV Multi-Motor KV470/KV700/KV780

$61.90

使用可能ポイント: 3000 ポイント 進呈ポイント: 61 ポイント

• 高強度な構造
• スーパーバランス
KV :
  • KV470
  • KV700
  • KV780
購入数量 :

$61.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

3110-jp.jpg

工程図

MN3110-draw-0603-v1.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番MN3110 KV470極スロット12N14P
電気抵抗135mΩモータサイズΦ37.7×28.5mm
軸の径4mmケイ素鋼板高度10mm
ケイ素鋼板外径31mmケーブルの長さ600mm
ケーブル番号18#モータ重量(ケーブルを含まない)80g
モータ重量(ケーブルを含む)98g無負荷電流0.3A
対応するリチウム電池3-6S最大電流15A
最大パワー330W

製品テスト型番MN3110 KV700極スロット12N14P
電気抵抗92mΩモータサイズΦ37.7×28.5mm
軸の径4mmケイ素鋼板高度10mm
ケイ素鋼板外径31mmケーブルの長さ600mm
ケーブル番号18#モータ重量(ケーブルを含まない)80g
モータ重量(ケーブルを含む)99g無負荷電流0.3A
対応するリチウム電池3-6S最大電流21A
最大パワー466W

製品テスト型番MN3110 KV780極スロット12N14P
電気抵抗71mΩモータサイズΦ37.7×28.5mm
軸の径4mmケイ素鋼板高度10mm
ケイ素鋼板外径31mmケーブルの長さ600mm
ケーブル番号18#モータ重量(ケーブルを含まない)80g
モータ重量(ケーブルを含む)100g無負荷電流0.4A
対応するリチウム電池3-6S最大電流26A
最大パワー481W

テスト仕様 Excelにエクスポート
番号

電圧
(V)

プロペラアクセル

電流
(A)

パワー
(W)

張力
(g)

回転ス

ピード

力率
(g/W)

モータ

温度
(℃)

MN3110

KV470

14.8

T-MOTO

13*4.4CF

50%1.522.20290330013.0640
65%2.638.48410400010.65
75%3.551.80550460010.62
85%4.972.5268052009.38
100%5.885.8478055009.09

T-MOTOR

14*4.8CF

50%2.029.60370300012.5050
65%3.551.80600380011.58
75%5.074.00790430010.68
85%7.0103.6099048009.56
100%8.0118.40109050509.21

T-MOTOR

15*5CF

50%2.232.56460280014.1353
65%4.363.64730360011.47
75%6.291.76930410010.14
85%8.2121.36110045009.06
100%9.5140.60122048008.68
22.2

T-MOTO

10*3.3CF

50%1.533.30350550010.5141
65%2.555.5050065009.01
75%3.577.7063073008.11
85%4.8106.5678083007.32
100%5.3117.6689086007.56

T-MOTOR

11*3.7CF

50%1.942.18430490010.1944
65%3.577.7069063008.88
75%5.0111.0086071007.75
85%6.3139.86103077007.36
100%7.4164.28111082006.76
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。

MN3110

KV700

11.1

T-MOTO

R11*3.7CF

50%1.819.98280390014.0139
65%333.30380460011.41
75%4.347.73500550010.48
85%5.662.1660060009.65
100%6.976.5970064009.14

T-MOTOR

12*4CF

50%2.123.31320360013.7339
65%3.741.07500450012.17
75%5.358.83630500010.71
85%7.279.9278057009.76
100%8.998.7989061009.01

T-MOTOR

13*4.4CF

50%2.426.64320350012.0145
65%4.347.73480450010.06
75%6.369.9368050009.72
85%8.594.3588056009.33
100%10.2113.2298060008.66
14.8

T-MOTO

R10*3.3CF

50%2.334.0432055009.4042
65%3.551.8043065008.30
75%574.0056071007.57
85%6.8100.6470080006.96
100%8.1119.8880086006.67

T-MOTOR

11*3.7CF

50%2.638.4835049009.1042
65%4.769.5656060008.05
75%6.596.2072069007.48
85%9133.2088076006.61
100%10148.00103081006.96

T-MOTOR

12*4CF

50%3.247.3642048008.8747
65%6.291.7679057008.61
75%8.5125.8093065007.39
85%11.6171.68119072006.93
100%14207.20129076006.23
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。

MN3110

KV780

11.1

T-MOTO

R11*3.7CF

50%2.325.53260430010.1840
65%4.145.5140053008.79
75%5.763.2753060008.38
85%7.785.4766068007.72
100%9.4104.3475071007.19

T-MOTOR

12*4CF

50%2.729.97320400010.6844
65%5.156.6153050009.36
75%7.583.2570057008.41
85%9.8108.7884063007.72
100%12133.2099067007.43
14.8

T-MOTO

R9*3CF

50%2.739.9630068007.5141
65%3.653.2838075007.13
75%4.871.0446085006.48
85%6.697.6859092006.04
100%8118.40680100005.74

T-MOTOR

10*3.3CF

50%3.145.8836060007.8542
65%4.871.0453070007.46
75%6.8100.6466080006.56
85%9.2136.1685088006.24
100%11162.8098095006.02

T-MOTOR

11*3.7CF

50%3.450.3243055008.5545
65%6.596.2070067007.28
75%9.2136.1688076006.46
85%12.4183.52110085005.99
100%14.9220.52126090005.71
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。
同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com