T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN4112 Navigator Type UAV Multi-Motor KV320/KV420

$92.99

使用可能ポイント: 4500 ポイント 進呈ポイント: 92 ポイント

マルチローター/垂直離陸/固定翼ドローンの各種動力ニーズを満たす
1kg-2.5kg引張力における揚力は5%アップ
最大引張力は5%アップ
熱流束は18%アップ
KV :
  • KV320
  • KV420
購入数量 :

$92.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

MN4112.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ47.4*38.7mm固定子 輸入ケイ素鋼板、錆防止処理、耐180℃高温塗布
極スロット数 12N14Pモータ軸の径 IN:6mm OUT:4
ベアリング型番686ZZベアリング/696ZZベアリング磁石レベルN45SH
導線規格16AWG*150mmエナメル線の絶縁レベル耐220℃高温C级
コイル絶縁テスト500V/5s耐圧テスト遠心式放熱方法YES
回転子ダイナミックバランス標準≤5Mg
KV値320運転規定電圧(Lipo)6S
無負荷電流 (10V)1.1A推奨プロペラP15 17"/T16*8"
最大電流(180s)40Aモータ重量(ケーブルを含む)172g
最大パワー(180s)910W梱包重量275g
交互内部抵抗94mΩ
KV値420運転規定電圧(Lipo)6S
無負荷電流 (10V)1.4A推奨プロペラP15*5"
最大電流(180s)54Aモータ重量(ケーブルを含む)172g
最大パワー(180s)1210W梱包重量275g
交互内部抵抗60mΩ
固定翼推奨案
KVMN4112 KV320プロペラT16*8"
電子式スピードコントローラーAT 75A 6S電池(Lipo) /電圧6S(一本4.2V)/22-25V
シングルエンジン引張力の推奨 (kg)1.1kg最大離陸重量(シングルエンジン/ツーエンジン) (kg)3.5/7kg
マルチローター/垂直離陸推奨案
KV MN4112 KV320プロペラ P15*5"
電子式スピードコントローラー FLAME 60A 12S V2.0電池(Lipo) /電圧 6S(一本4.2V)/ 22-25V
シングルエンジン引張力の推奨 (kg)0.8kg最大離陸重量(シングルエンジン/ツーエンジン) (kg)3.2kg
KV MN4112 KV320プロペラ P16*5.4"
電子式スピードコントローラー FLAME 60A 12S V2.0電池(Lipo) /電圧 6S(一本4.2V)
/ 22-25V
シングルエンジン引張力の推奨 (kg)1.0kg最大離陸重量(シングルエンジン/ツーエンジン) (kg)4.0kg
KV MN4112 KV320プロペラ P17*5.8"
電子式スピードコントローラー FLAME 60A 12S V2.0電池(Lipo) /電圧 6S(一本4.2V)/22-25V
シングルエンジン引張力の推奨 (kg)1.25kg最大離陸重量(シングルエンジン/ツーエンジン) (kg)5.0kg
KV MN4112 KV420プロペラ P15*5"
電子式スピードコントローラー FLAME 60A 12S V2.0電池(Lipo) /電圧 6S(一本4.2V)/ 22-25V
シングルエンジン引張力の推奨 (kg)1.25kg最大離陸重量(シングルエンジン/ツーエンジン) (kg)5.0kg

注意:上下共軸タイプである場合、単軸の引張力は約25%減り、選ぶときはこの要素を考慮してください。


テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラアクセ
ル点
電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

(RPM)

入力パ
ワー
(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

MN4112
KV320
P15*540%23.475660.101.9631964612.3179℃
(環境温度:
15℃)
42%23.466000.112.1432985011.93
44%23.466450.122.3734175611.63
46%23.466910.132.5635236011.48
48%23.457390.142.8236416611.18
50%23.447890.143.0537457211.02
52%23.438380.153.3438597810.69
54%23.438880.163.5939698410.56
56%23.429400.173.8940859110.31
58%23.4110000.184.26420810010.02
60%23.4110490.194.5743131079.82
62%23.4011080.204.8944311149.68
64%23.3911710.215.2845471249.47
66%23.3812260.225.6846631339.23
68%23.3812860.236.0547741419.10
70%23.3713470.246.5048861528.87
72%23.3614160.256.9549991628.72
74%23.3514820.277.4351121748.54
76%23.3415350.287.8552151838.38
78%23.3315970.298.3453251958.21
80%23.3216710.308.9054372088.05
90%23.2720350.3611.8259562757.40
100%23.1925510.4616.5966323856.63
MN4112
KV320
P16*5.440%23.947060.142.4932076011.8382℃
(環境温度:
15℃)
42%23.947570.152.7333106511.58
44%23.938160.163.0034237211.37
46%23.938730.173.2835337911.11
48%23.929320.183.5936488610.85
50%23.919910.193.8937499310.66
52%23.9010610.204.28386210210.38
54%23.9011270.214.63396811110.20
56%23.8911950.235.0340821209.95
58%23.8812640.245.4641971309.70
60%23.8713270.255.8743021409.47
62%23.8614080.266.3344151519.32
64%23.8514860.286.8245281639.13
66%23.8415680.307.3746401768.92
68%23.8316520.317.9447441898.73
70%23.8217250.338.4948492028.53
72%23.8118050.349.0749572168.36
74%23.8018960.369.7550662328.17
76%23.7819700.3710.3951692477.97
78%23.7820520.3810.9352692607.89
80%23.7621380.4011.6553762777.72
90%23.7025770.4815.4958723677.02
100%23.6031790.5921.6964955126.21
MN4112
KV320
P17*5.840%23.938670.183.0631507311.8381℃
(環境温度:
15℃)
42%23.939300.193.3632498011.56
44%23.9110050.203.7433608911.23
46%23.9110750.224.0934629811.00
48%23.9011410.234.48357310710.67
50%23.8912080.244.87367411610.38
52%23.8812840.255.27377712610.21
54%23.8713620.275.7738881389.89
56%23.8614390.286.2239851489.70
58%23.8515250.306.7440941619.49
60%23.8416040.317.2841971749.23
62%23.8216870.337.8542991879.02
64%23.8217750.358.4344062018.84
66%23.8018690.379.1045152178.63
68%23.7919540.389.7746172338.40
70%23.7820490.4010.4747142498.23
72%23.7721430.4211.2048152668.05
74%23.7522330.4411.9349132847.88
76%23.7423310.4612.7450123027.71
78%23.7324260.4813.6151113237.51
80%23.7225130.4914.2852003397.42
90%23.6430120.5918.9956554496.71
100%23.5336390.7126.3362116205.87
MN4112
KV320
T16*840%23.938040.173.0031617211.1979℃
(環境温度:
15℃)
42%23.938630.183.2932607910.97
44%23.929260.203.6333698710.66
46%23.919860.213.9834749510.36
48%23.9010530.224.38358610510.06
50%23.8911120.234.7336821139.84
52%23.8811820.255.1637891239.58
54%23.8712520.265.6139001349.35
56%23.8613140.286.0340021449.12
58%23.8513930.296.6041101578.86
60%23.8514620.317.0742091688.68
62%23.8415380.327.5943171818.51
64%23.8216250.348.2144251968.31
66%23.8117090.368.8845312128.08
68%23.8017950.379.5446352277.91
70%23.7918710.3910.1847322427.73
72%23.7719570.4110.9048352597.55
74%23.7620440.4311.6449352767.39
76%23.7521340.4412.4250342957.23
78%23.7322180.4613.2151323137.08
80%23.7222950.4813.9752223316.93
90%23.6527590.5818.6656774416.25
100%23.5433700.7126.0562306135.50
MN4112
KV420
P15*540%23.938670.163.703928889.8079℃
(環境温度:
15℃)
42%23.919320.174.074066979.56
44%23.919970.184.4942151079.29
46%23.9010630.204.8543421169.17
48%23.8911440.215.4044991298.88
50%23.8812230.235.8846481408.72
52%23.8712990.246.3947901528.53
54%23.8613770.256.9649351668.30
56%23.8414660.277.6550831828.04
58%23.8415390.288.1652121947.91
60%23.8216350.308.8553562117.75
62%23.8117230.319.5654972287.57
64%23.8018080.3310.2756362447.40
66%23.7818980.3411.0357682627.23
68%23.7719860.3611.8159012817.07
70%23.7620840.3812.6160363006.95
72%23.7422350.4014.0162333326.72
74%23.7223270.4214.9663703556.56
76%23.7124060.4315.7364783736.45
78%23.7024960.4516.6066073936.34
80%23.6825890.4617.5967314166.22
90%23.6030930.5623.1773245475.66
100%23.4837520.6831.4180257385.09
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)
同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com