T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN4116 Navigator Type UAV Multi-Motor KV340/KV450

$99.99

使用可能ポイント: 5000 ポイント 進呈ポイント: 99 ポイント

マルチローター/垂直離陸/固定翼ドローンの各種動力ニーズを満たす
1kg-2.5kg引張力における揚力は5%アップ
最大引張力は5%アップ
熱流束は18%アップ
KV :
  • KV340
  • KV450
購入数量 :

$99.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

MN4116.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ47.4*42.7mm固定子 輸入ケイ素鋼板、錆防止処理、耐180℃高温塗布
極スロット数 12N14Pモータ軸の径 IN:6mm OUT:4
ベアリング型番686ZZベアリング/696ZZベアリング磁石レベルN45SH
導線規格16AWG*150mmエナメル線の絶縁レベル耐220℃高温C级
コイル絶縁テスト500V/5s耐圧テスト遠心式放熱方法YES
回転子ダイナミックバランス標準≤5Mg

KV値340運転規定電圧(Lipo)6S
無負荷電流 (10V)1.2A推奨プロペラP16-18"/T16*8"
最大電流(180s)40Aモータ重量(ケーブルを含む)212g
最大パワー(180s)910W梱包重量315g
交互内部抵抗59mΩ

KV値450運転規定電圧(Lipo)6S
無負荷電流 (10V)1.4A推奨プロペラP15-16"/T16*8"
最大電流(180s)54Aモータ重量(ケーブルを含む)212g
最大パワー(180s)1210W梱包重量315g
交互内部抵抗32mΩ

固定翼推奨案一
KV MN4116 KV340プロペラ T16*8"
電子式スピードコントローラー AT 75A 6S電池(Lipo) /電圧 6S(一本4.2V)/22-25V
シングルエンジン引張力の推奨 (kg)1.2kg最大離陸重量(シングルエンジン/ツーエンジン) (kg)4/8kg
固定翼推奨案二
KV MN4116 KV450プロペラ T16*8"
電子式スピードコントローラー AT 75A 6S電池(Lipo) /電圧 6S(一本4.2V)
/22-25V
シングルエンジン引張力の推奨 (kg)1.8kg最大離陸重量(シングルエンジン/ツーエンジン) (kg)6/10kg
マルチローター/垂直離陸推奨案一
KV MN4116 KV340プロペラ P16*5.4"
電子式スピードコントローラー FLAME 60A 12S V2.0電池(Lipo) /電圧 6S(一本4.2V)/ 22-25V
シングルエンジン引張力の推奨 (kg)1.25kg最大離陸重量(シングルエンジン/ツーエンジン) (kg)5.0kg
マルチローター/垂直離陸推奨案二
KV MN4116 KV340プロペラ P17*5.8"
電子式スピードコントローラー FLAME 60A 12S V2.0電池(Lipo) /電圧 6S(一本4.2V)
/ 22-25V
シングルエンジン引張力の推奨 (kg)1.5kg最大離陸重量(シングルエンジン/ツーエンジン) (kg)6.0kg
マルチローター/垂直離陸推奨案三
KV MN4116 KV340プロペラ P18*6.1"
電子式スピードコントローラー FLAME 60A 12S V2.0電池(Lipo) /電圧 6S(一本4.2V)/22-25V
シングルエンジン引張力の推奨 (kg)1.7kg最大離陸重量(シングルエンジン/ツーエンジン) (kg)6.8kg
マルチローター/垂直離陸推奨案四
KV MN4116 KV450プロペラ P15*5"
電子式スピードコントローラー FLAME 60A 12S V2.0電池(Lipo) /電圧 6S(一本4.2V)/ 22-25V
シングルエンジン引張力の推奨 (kg)1.5kg最大離陸重量(シングルエンジン/ツーエンジン) (kg)1.7kg
マルチローター/垂直離陸推奨案五
KV MN4116 KV450プロペラ P16*5.4"
電子式スピードコントローラー FLAME 60A 12S V2.0電池(Lipo) /電圧 6S(一本4.2V)
/ 22-25V
シングルエンジン引張力の推奨 (kg)1.7kg最大離陸重量(シングルエンジン/ツーエンジン) (kg)6.8kg

注意:上下共軸タイプである場合、単軸の引張力は約25%減り、選ぶときはこの要素を考慮してください。
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アク

セル点

電

圧(V)

張

力(g)

トル

ク(N*m)

電流
(A)
回転スピ

ード

(RPM)

入力パ

ワー

(W)

力率

(g/W)

モータ

温度

MN4116-
KV340
T16*8“40%23.788550.193.703386889.7272℃
(環境温度:
23℃)
42%23.779320.204.153515999.45
44%23.7710040.204.5336351089.32
46%23.7610640.224.8637361169.21
48%23.7511410.235.3738611288.95
50%23.7412210.255.8739771398.76
52%23.7312920.286.3941021528.52
54%23.7213690.286.9742231658.27
56%23.7114540.317.5043361788.17
58%23.7115270.328.1244661927.94
60%23.6916290.348.8145792097.80
62%23.6817250.379.5646932267.62
64%23.6718110.3810.2648162437.45
66%23.6619130.4011.0249322617.33
68%23.6520010.4211.8350452807.15
70%23.6321050.4512.7351543017.00
72%23.6321930.4613.5452683206.85
74%23.6223050.4814.4853793426.74
76%23.6023940.5015.4454913646.57
78%23.5925050.5316.5355983906.42
80%23.5726120.5517.7557054186.24
90%23.5031580.6623.7162775575.67
100%23.4137890.8031.4968557375.14
MN4116-
KV340
P16*5.4“40%23.807360.152.9934477110.3565℃
(環境温度:
23℃)
42%23.798020.163.3435757910.10
44%23.798520.173.5636898510.06
46%23.789060.183.933818949.69
48%23.779730.194.2739461029.58
50%23.7710410.204.6740661119.39
52%23.7511120.225.0841931219.22
54%23.7511610.235.4143141289.04
56%23.7412460.245.9444451418.84
58%23.7313240.266.4345741538.68
60%23.7313940.286.8946991648.53
62%23.7214770.297.4548201778.35
64%23.7115550.308.0449421918.16
66%23.7016410.328.6350722048.02
68%23.6917210.329.2751842197.84
70%23.6818150.359.9353042357.72
72%23.6718800.3710.5154322497.56
74%23.6619750.3811.2355492667.43
76%23.6520500.4011.9156692827.28
78%23.6421520.4112.7057853007.17
80%23.6322350.4313.4559033187.03
90%23.5727410.5318.1565114286.41
100%23.4933600.6424.6671745795.80
MN4116-
KV340
P17*5.8“40%23.779290.213.8533799110.1682℃
(環境温度:
23℃)
42%23.779970.214.2234991009.94
44%23.7610660.234.6336271109.70
46%23.7611170.244.9537271189.50
48%23.7512000.255.4238541299.33
50%23.7412830.275.9239721419.12
52%23.7413620.296.4440941538.91
54%23.7214450.307.0642141678.63
56%23.7215330.327.6043321808.51
58%23.7016170.348.2644571968.26
60%23.6916960.368.8845822108.06
62%23.6818040.389.6046932277.93
64%23.6718790.3910.3248162447.69
66%23.6619920.4211.1449252647.56
68%23.6520880.4311.9050482827.42
70%23.6421820.4612.6951473007.27
72%23.6322860.4813.6152633227.11
74%23.6123900.5014.5353753436.96
76%23.6024810.5215.3954893636.83
78%23.5925890.5416.3855983876.70
80%23.5827170.5617.4457024116.61
90%23.5033080.6823.7762565595.92
100%23.4139950.8331.7368457435.38
MN4116-
KV340
P18*6.1“40%23.7611080.244.61332110910.12102℃
(環境温度:
23℃)
42%23.7612040.265.0734381219.98
44%23.7512920.285.6035581339.71
46%23.7413550.296.1036771459.35
48%23.7314260.316.5537741559.17
50%23.7215450.347.2939031738.94
52%23.7116340.367.8840131878.75
54%23.7017320.388.6041262048.50
56%23.6918330.409.3042452208.32
58%23.6819400.4210.0843532398.13
60%23.6620380.4410.8544712577.94
62%23.6521410.4511.7045852777.74
64%23.6422590.4812.6146932987.58
66%23.6323660.5113.5648053207.38
68%23.6224790.5414.5049093427.24
70%23.6025860.5615.5050213667.07
72%23.5927090.5816.5451243906.94
74%23.5828070.6017.5352264136.79
76%23.5629230.6318.7053294416.63
78%23.5430630.6619.9654304706.52
80%23.5332030.6921.2355255006.41
90%23.4538340.8228.0459976585.83
100%23.3346280.9938.2865718935.18
MN4116-
KV450
T16*8“40%23.7313050.276.6340961578.29145℃
(環境温度:
23℃)
42%23.7113980.307.4142501767.96
44%23.7114890.328.0343851907.83
46%23.6916080.348.9145402117.62
48%23.6817150.369.7546852317.43
50%23.6718160.3810.7448302547.14
52%23.6519450.4111.7149752777.02
54%23.6420630.4312.7751153026.84
56%23.6221780.4513.8652463276.65
58%23.6123010.4815.0853893566.46
60%23.5924290.5116.3755253866.29
62%23.5725750.5417.7756594196.15
64%23.5626740.5618.8957904456.01
66%23.5428110.5920.4159144815.85
68%23.5229340.6221.8860455145.70
70%23.5031080.6624.0862185665.49
72%23.4832540.6925.8563516075.36
74%23.4633740.7227.3164606415.27
76%23.4335220.7529.2865686865.13
78%23.4236290.7730.7866937215.03
80%23.4037460.7932.4168027584.94
90%23.2843960.9342.5473659914.44
100%23.1251961.1056.94795313163.95
MN4116-
KV450
P15*5“40%23.779480.194.6442591108.6050℃
(環境温度:
23℃)
42%23.7610220.205.0944161218.45
44%23.7511030.215.6245831348.26
46%23.7411780.236.1447421468.08
48%23.7312760.256.8049051627.90
50%23.7213590.267.4150741767.73
52%23.7114440.288.0452231917.57
54%23.7015250.298.7553922077.36
56%23.6916130.309.4755522247.19
58%23.6817040.3210.2757072437.01
60%23.6718020.3511.0958652636.86
62%23.6619080.3611.9460102826.75
64%23.6420100.3812.8861673056.60
66%23.6321640.4014.3563793396.38
68%23.6222400.4215.1765073586.25
70%23.6023400.4416.0866483806.16
72%23.5924560.4617.1767844056.06
74%23.5825390.4818.1369114275.94
76%23.5626870.5119.5570634615.83
78%23.5428170.5320.8271954905.75
80%23.5329160.5522.0473295185.63
90%23.4534900.6628.7679886745.18
100%23.3342270.7938.7987359054.67
MN4116-
KV450
P16*5.4“40%23.7511270.215.3742141278.84106℃
(環境温度:
23℃)
42%23.7412120.235.9243621418.62
44%23.7312870.256.5145271558.33
46%23.7213890.277.1946831708.15
48%23.7114720.297.8448421867.92
50%23.7015790.318.5750032037.77
52%23.6916750.329.2451492197.65
54%23.6817850.3410.1053052397.47
56%23.6718900.3610.9954592607.27
58%23.6520030.3811.9256122827.10
60%23.6421080.4012.8157543036.96
62%23.6222170.4213.8558993276.78
64%23.6123230.4514.8460433506.63
66%23.5924990.4816.5962523916.39
68%23.5726230.5017.7963884196.26
70%23.5627350.5218.8665084446.16
72%23.5528690.5420.0866394736.07
74%23.5329880.5721.4067785045.93
76%23.5231060.5822.6068915315.85
78%23.5032270.6124.0670515655.71
80%23.4833650.6325.5971706015.60
90%23.3940250.7633.6377687875.12
100%23.2648140.9144.88847010444.61
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)
同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com