T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN5208 Navigator Type UAV Multi-Motor KV340

99.90

使用可能ポイント: 5000 ポイント 進呈ポイント: 99 ポイント
?
• 更に良い動力バランス
• 正確な組み付け工法
• 高速な反応
購入数量 :

99.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

MN5208.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番MN5208 KV340レポート番号MN.00029
電気抵抗93mΩ極スロット24N22P
軸の径4mmモータサイズΦ59×29.5mm
ケイ素鋼板外径52mmケイ素鋼板高度8mm
ケーブル番号16#ケーブルの長さ600mm
モータ重量(ケーブルを含む)196gモータ重量(ケーブルを含まない)145g
対応するリチウム電池4-6S無負荷電流0.9A
最大パワー850W最大電流35A
テスト仕様 Excelにエクスポート
番号電圧
(V)
プロペラアクセル電流
(A)
パワー
(W)
張力
(g)

回転ス

ピード

力率
(g/W)

トルク
(N*m)

モータ

温度

(℃)

MN5208

KV340

24

T-MOTOR

15*5CF

50%3.480.676539729.490.14953
55%4.3103.494543839.140.18
60%5.5130.8112347628.590.214
65%6.6157.2129851088.260.243
75%9.5227.5168958627.420.318
85%12.8306.5207564846.770.386
100%18.1433.4266974976.160.493

T-MOTOR

16*5.4CF

50%4.199.495038529.560.18956
55%5.3127.0116542359.180.231
60%6.7160.3138546068.640.274
65%8.4201.4162550208.070.316
75%12.2292.8213756747.300.418
85%16.2387.6259262096.690.5
100%22.7543.8327369286.020.634

T-MOTOR

17*5.8CF

50%5.0120.5113537709.420.24173
55%6.5155.5135841228.730.287
60%8.2196.8161544858.210.337
65%10.4249.4191048567.660.397
75%14.6349.4239654326.860.497
85%19.4465.8286859476.160.599
100%26.5636.2355565785.590.74

T-MOTOR

18*6.1CF

50%5.9140.6131536369.350.287HOT
55%7.8186.2166540158.940.359
60%9.4225.3193543538.590.415
65%11.9285.4223046417.810.478
75%17.1411.1282552116.870.602
85%22.5538.8335056286.220.712
100%31.1747.4412561815.520.871
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。
同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com