T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN5212 Navigator Type UAV Multi-Motor KV420

109.90

使用可能ポイント: 5000 ポイント 進呈ポイント: 109 ポイント

• 更に良い動力バランス
• 正確な組み付け工法
• 高速な反応
スペック :
購入数量 :

109.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

MN5212.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番MN5212 KV340レポート番号MN.00030
電気抵抗69mΩ極スロット24N22P
軸の径4mmモータサイズΦ59×33.5mm
ケイ素鋼板外径52mmケイ素鋼板高度12mm
ケーブル番号16#ケーブルの長さ600mm
モータ重量(ケーブルを含む)249gモータ重量(ケーブルを含まない)205g
対応するリチウム電池4-8S無負荷電流1.1A
最大パワー840W最大電流35A
製品テスト型番MN5212 KV420レポート番号MN.00030
電気抵抗69mΩ極スロット24N22P
軸の径4mmモータサイズΦ59×33.5mm
ケイ素鋼板外径52mmケイ素鋼板高度12mm
ケーブル番号16#ケーブルの長さ600mm
モータ重量(ケーブルを含む)249gモータ重量(ケーブルを含まない)205g
対応するリチウム電池4-8S無負荷電流1.1A
最大パワー1440W最大電流60A
テスト仕様 Excelにエクスポート
番号電圧
(V)
プロペラアクセル電流
(A)
パワー
(W)
張力
(g)

回転ス

ピード

力率
(g/W)

トルク
(N*m)

モータ

温度
(℃)

MN5212

KV340

24

T-MOTOR

15*5CF

50%3.379.074538219.440.14238
55%4.299.891042209.110.172
60%5.2123.6107545768.700.198
65%6.3150.7125449258.320.232
75%9.1217.2168156637.740.31
85%12.2292.1211563157.240.382
100%17.8426.7274671676.440.498

T-MOTOR

16*5.4CF

50%3.993.4942376710.090.18749
55%5.1121.2114541309.450.227
60%6.2149.3133845108.960.261
65%7.8188.2156048628.290.303
75%11.1266.2211055657.930.405
85%15.2363.8264862177.280.509
100%21.6518.2344570636.650.66

T-MOTOR

17*5.8CF

50%4.7112.3109536519.750.22553
55%6.0144.2132040179.150.27
60%7.8187.4162544328.670.331
65%9.6230.2187547728.150.381
75%13.7327.6236353907.210.49
85%18.1434.6287159606.610.593
100%26.1626.9371666605.930.761

T-MOTOR

18*6.1CF

50%5.7137.5131835969.580.2974
55%7.4178.1161239589.050.344
60%9.3222.0190143108.560.411
65%11.6278.2225946228.120.472
75%16.5395.5283552267.170.605
85%22.1531.1347757516.550.737
100%31.0744.7435563585.850.918
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。

MN5212

KV420

24

T-MOTOR

15*5CF

50%6.8162.2120449767.420.32153
55%8.7208.1147854877.100.278
60%10.5521.8174659476.940.33
65%12.6302.2198363766.560.374
75%18.8450.0258972875.750.493
85%25.0599.0323080425.390.607
100%36.7881.3417590914.740.784

T-MOTOR

16*5.4CF

50%8.4202.3153048157.560.30158
55%10.4250.6179552107.160.354
60%13.0311.5216056426.930.417
65%15.7377.3243360326.450.475
75%22.4536.9315068115.870.609
85%29.8715.7381874895.330.743
100%44.21061.5490384554.620.965

T-MOTOR

17*5.8CF

50%10.5250.8179546967.160.37675
55%12.8306.0207551036.780.442
60%15.9382.3245855096.430.514
65%18.9452.6274558496.060.576
75%27.2651.8357665605.490.747
85%36.4872.4432472094.960.892
100%51.61237.9535979434.331.117

T-MOTOR

18*6.1CF

50%12.4296.6211045587.110.4584
55%15.3366.5246849086.730.528
60%18.6446.9282052766.310.608
65%22.9549.1321556125.860.703
75%32.5779.5414262265.310.881
85%41.91006.1488567854.861.044
100%59.91436.6591874404.121.278
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。
同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com