T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN601-S IP45 Navigator Type UAV Multi-Motor KV320 -2PCS/SET

$259.98

使用可能ポイント: 13000 ポイント 進呈ポイント: 259 ポイント

• 大動力/長寿命
• 優れた放熱性能
• 耐高温/耐過負荷
• 防塵/防水/耐腐食
スペック :
購入数量 :

$259.98

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

MN601-S-draw-0603-v1.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ68.8*34.9mmエナメル線の絶縁レベル耐180℃高温C级
固定子輸入ケイ素鋼板、錆防止処理、耐150℃高温塗布コイル絶縁テスト500V耐圧テスト
極スロット数24N28P遠心式放熱方法YES
モータ軸の径IN:6mm,OUT:6mm回転子ダイナミックバランス標準≤15Mg
ベアリング型番輸入626ZZベアリングモータ全体ダイナミックバランス標準≤10Mg
磁石レベル耐150℃高温防塵防水レベルIP45
導線規格16AWG*150mm
KV値170運転規定電圧 (Lipo)6-12S
無負荷電流 (20V)0.8A推奨電子式スピードコントローラーFLAME 60A 12S
最大電流(180s)30A推奨プロペラ20-21"
最大パワー(180s)1500Wモータ重量(ケーブルを含む)250g
交互内部抵抗115mΩ梱包重量820g(モータ二個入り)
KV値320運転規定電圧 (Lipo)6S
無負荷電流 (17V)1.6A推奨電子式スピードコントローラーFLAME 70A 6S
最大電流(180s)50A推奨プロペラ20-21"
最大パワー(180s)1200Wモータ重量(ケーブルを含む)246g
交互内部抵抗39mΩ梱包重量815g(モータ二個入り)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)

張力
(g)

トルク
(N*m)

電流
(A)

回転ス

ピード

(RPM)

入力パ

ワー
(W)

力率
(g/W)

モータ

温度

MN601S
KV170
T-MOTOR
P20*6
40%47.9614140.332.70327212910.9267.5

(環境温度:

34.5℃)

42%47.9515300.363.00338914410.64
44%47.9416200.393.30350615810.24
46%47.9317360.413.60362417310.06
48%47.9218790.434.0037531929.80
50%47.9019570.464.3038512069.50
52%47.8921510.484.8039942309.36
54%47.8822580.515.2041212499.07
56%47.8523880.545.6042252688.91
58%47.8424590.555.8042282778.86
60%47.8225400.596.2043622968.57
62%47.8126830.616.7044813208.38
64%47.7928190.647.1045893398.31
66%47.7629480.667.5046903588.23
68%47.7431150.708.3047913967.86
70%47.7332770.728.9049234257.71
75%47.6735720.8010.1051444817.42
80%47.6239320.8811.7053955577.06
90%47.4847511.0715.4059017316.50
100%47.3458091.2720.7064829805.93
MN601S
KV170
T-MOTOR
P21*6.3
40%48.0016770.403.10327214911.2785

(環境温度:

34.5℃)

42%47.9817740.423.50338916810.56
44%47.9719660.454.00350619210.25
46%47.9620620.494.30362420610.00
48%47.9421820.514.6037532219.89
50%47.9223070.545.1038512449.44
52%47.9124630.585.5039942649.35
54%47.8826240.616.0041212879.13
56%47.8627260.646.6042253168.63
58%47.8529120.697.1042283408.57
60%47.8230270.687.5043623598.44
62%47.8131650.738.0044813828.27
64%47.7833660.778.8045894208.01
66%47.7534850.809.3046904447.85
68%47.7336410.849.8047914687.78
70%47.7037990.8810.4049234967.66
75%47.6341860.9712.1051445767.26
80%47.5545931.0613.9053956616.95
90%47.3854121.2518.1059018586.31
100%47.2166051.4924.70648211665.66
MN601S
KV320
T-MOTOR
P20*6
40%23.909760.243.8027519110.7554.5

(環境温度:

34.5℃)

42%23.8910580.254.20285010010.54
44%23.8711830.284.80299611510.33
46%23.8512750.305.20308812410.28
48%23.8313890.335.80323513810.05
50%23.8214920.356.4033761529.79
52%23.7916580.387.3035201749.55
54%23.7617570.407.8036181859.48
56%23.7318940.428.5036992029.39
58%23.7119720.449.0038292139.24
60%23.6921300.479.8039242329.17
62%23.6622030.5010.6040442518.78
64%23.6223070.5211.4041422698.57
66%23.5924430.5512.4042682938.35
68%23.5625870.5713.7043723238.01
70%23.5327310.6014.8045053487.84
75%23.4430400.6817.0047483987.63
80%23.3534180.7719.9050174657.36
90%23.1341910.9426.4055116116.86
100%22.9249041.0734.2059807846.26
MN601S
KV320
T-MOTOR
P21*6.3
40%23.8911940.304.50264410811.1176.2

(環境温度:

34.5℃)

42%23.8712120.324.80277711510.58
44%23.8513490.355.50291513110.28
46%23.8314480.386.1030221459.96
48%23.8115990.416.8031651629.88
50%23.7816770.447.4032721769.53
52%23.7518710.478.4034202009.38
54%23.7120350.519.3035632219.23
56%23.6821230.5510.0036502378.97
58%23.6522540.5810.8037292558.82
60%23.6123510.6111.5038142728.66
62%23.5824500.6412.4039542928.38
64%23.5425930.6813.2040453118.34
66%23.5028200.7114.5041543418.28
68%23.4629870.7515.9042813738.01
70%23.4230770.7816.9043943967.77
75%23.3234900.8619.6046164577.64
80%23.2038780.9523.1048515367.24
90%22.9447251.1231.1053697136.62
100%22.7055101.2739.4057558946.16
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)
分析図

同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com