T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN7005 Antigravity Type 6-12S UAV Motor KV115

$219.99

使用可能ポイント: 11000 ポイント 進呈ポイント: 219 ポイント

• ドイツ輸入7075航空アルミ材
• 超軽い重量 188g
• 高性能耐高温弧状磁石
• モータ性能5%アップ
• 単軸張力1.5kg以下の使用を推奨する
スペック :
購入数量 :

$219.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

7005.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ79*21mmエナメル線の絶縁レベル耐180℃高温 H級
固定子輸入ケイ素鋼板、錆防止処理、耐180°C高温塗布コイル絶縁テスト500V耐圧テスト
極スロット数24N28P遠心式放熱方法YES
モータ軸の径IN:15mm回転子ダイナミックバランス標準≤15mg
ベアリング型番輸入 6802ZZベアリングモータ全体ダイナミックバランス標準≤10mg
磁石レベル耐150℃高温 E級梱包箱のサイズ144*114.5*35mm
導線規格60mm

KV値115交互内部抵抗288mΩ
無負荷電流(18V)0.4A運転規定電圧(Lipo)6-12S
最大電流(180s)15Aモータ重量(ケーブルを含む)188g
最大出力(180s)750W梱包重量320g
KV値230交互内部抵抗71mΩ
無負荷電流(18V)0.9A運転規定電圧(Lipo)6S
最大電流(180s)28Aモータ重量(ケーブルを含む)188g
最大出力(180s)700W梱包重量320g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
プロペラ

アクセ

ル点

張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

入力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)
MN7005
KV115
48T-MOTOR

P24*7.2”

CF

40%13220.382.0219729713.6466

(環境温度:

20℃)

42%14080.412.19203210513.4
44%15130.442.45214211712.89
46%16060.462.64220712612.7
48%17070.482.88228413812.4
50%18070.513.13236415012.05
52%19470.553.51246016811.6
54%20680.583.82254218311.3
56%21640.64.05260619411.16
58%22800.644.39269921010.87
60%23980.674.73277822610.6
62%25070.75.07285524310.33
64%26270.735.45292626010.08
66%27560.765.8229992789.91
68%28880.796.2630752999.65
70%30140.836.7131363209.4
75%33460.917.9033433778.87
80%36050.988.8334744218.56
90%42241.1411.2937585377.86
100%47831.3214.0740386697.15
MN7005
KV230
24T-MOTOR

P24*7.2”

CF

40%14070.394.40202310513.4464

(環境温度:

21℃)

42%15010.424.79210411413.17
44%15920.435.18216512312.92
46%16980.465.71226613612.51
48%18370.496.43234715212.04
50%19510.527.04245616711.68
52%20630.547.65253118111.39
54%21530.578.18259619411.11
56%22610.68.83268420910.83
58%23780.639.53276222510.56
60%24910.6510.23283524110.31
62%26050.6910.96290625910.07
64%27080.7211.6029672739.9
66%28410.7512.6430502979.55
68%29480.7813.5031203179.29
70%30600.8114.3131823369.1
75%33440.8916.5333353878.64
80%36320.9618.7934794388.28
90%41841.1223.7737635517.59
100%46911.2829.1540166706.99
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
分析図

同梱リスト

7005日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com