T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

Antigravity MN7005 KV230

¥1499.00

可用积分: 1499 积分 赠送积分: 1499 积分

• 德国进口7075航空铝材
• 超轻重量 188g
• 高性能耐高温弧形磁石
• 电机性能提升5%
• 建议单轴拉力在1.5kg以下使用
参数 :
购买数量 :

¥1499.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

7005.jpg

基础参数 导出Excel
电机外观尺寸Φ79*21mm漆包线绝缘等级耐180℃高温 H级
定子进口矽钢片 防锈处理,耐180℃高温涂敷线圈绝缘测试500V耐压测试
槽级数24N28P离心式散热方式YES
电机轴径IN:15mm转子动平衡标准≤15mg
轴承型号进口 6802ZZ轴承电机整体动平衡标准≤10mg
磁铁等级耐150℃高温 E级包装盒尺寸144*114.5*35mm
引线规格60mm
KV值115相间内阻288mΩ
空载电流(22V)0.4A工作额定电压(Lipo)6-12S
最大电流(180s)15A电机重量(含线)188g
最大持续功率(180s)194W包装重量320g
KV值230相间内阻71mΩ
空载电流(22V)0.9A工作额定电压(Lipo)6S
最大电流(180s)28A电机重量(含线)188g
最大持续功率(180s)209W包装重量320g


测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
桨油门点拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
MN7005
KV115
48T-MOTOR
P24*7.2” CF
40%13220.382.0219729713.6466
(环境温度:20℃)
42%14080.412.19203210513.4
44%15130.442.45214211712.89
46%16060.462.64220712612.7
48%17070.482.88228413812.4
50%18070.513.13236415012.05
52%19470.553.51246016811.6
54%20680.583.82254218311.3
56%21640.64.05260619411.16
58%22800.644.39269921010.87
60%23980.674.73277822610.6
62%25070.75.07285524310.33
64%26270.735.45292626010.08
66%27560.765.8229992789.91
68%28880.796.2630752999.65
70%30140.836.7131363209.4
75%33460.917.9033433778.87
80%36050.988.8334744218.56
90%42241.1411.2937585377.86
100%47831.3214.0740386697.15
MN7005
KV230
24T-MOTOR
P24*7.2” CF
40%14070.394.40202310513.4464
(环境温度:21℃)
42%15010.424.79210411413.17
44%15920.435.18216512312.92
46%16980.465.71226613612.51
48%18370.496.43234715212.04
50%19510.527.04245616711.68
52%20630.547.65253118111.39
54%21530.578.18259619411.11
56%22610.68.83268420910.83
58%23780.639.53276222510.56
60%24910.6510.23283524110.31
62%26050.6910.96290625910.07
64%27080.7211.6029672739.9
66%28410.7512.6430502979.55
68%29480.7813.5031203179.29
70%30600.8114.3131823369.1
75%33440.8916.5333353878.64
80%36320.9618.7934794388.28
90%41841.1223.7737635517.59
100%46911.2829.1540166706.99
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
分析图

包装清单

7005中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com