T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN801-S IP45 Navigator Type UAV Multi-Motor KV120

$249.99

使用可能ポイント: 12000 ポイント 進呈ポイント: 249 ポイント

• 大負荷、VTOLのために生まれた
• 超長い寿命
• 優れた放熱性能
• 耐高温/耐過負荷
• 防塵/防水/耐腐食
スペック :
購入数量 :

$249.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図


MN801-S-draw-0603-v1.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ89*39.4mmエナメル線の絶縁レベル耐220℃高温C级
固定子輸入ケイ素鋼板、錆防止処理、耐150℃高温塗布コイル絶縁テスト500V耐圧テスト
極スロット数24N28P遠心式放熱方法YES
モータ軸の径IN:8mm,OUT:8mm回転子ダイナミックバランス標準≤15Mg
ベアリング型番輸入6901ZZベアリングモータ全体ダイナミックバランス標準≤10Mg
磁石レベル耐180℃高温防塵防水レベルIP45
導線規格14AWG*150mm
KV値120運転規定電圧 (Lipo)6-12S
無負荷電流 (18V)1.1A推奨
電子式スピードコントローラー
FLAME 60A 12S
最大電流(180s)45A推奨プロペラ28-29"
最大パワー(180s)2200Wモータ重量(ケーブルを含む)470g
交互内部抵抗80mΩ梱包重量600g
KV値150運転規定電圧 (Lipo)6-12S
無負荷電流 (15V)1.4A推奨
電子式スピードコントローラー
FLAME 60A 12S
FLAME 80A 12S V2.0
最大電流(180s)60A推奨プロペラ26-27"
最大パワー(180s)2800Wモータ重量(ケーブルを含む)480g
交互内部抵抗50mΩ梱包重量600g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラアクセル点

電圧
(V)

張力
(g)

トルク

(N*m)

電流
(A)
回転スピ

ード
(RPM)

入力パワー
(W)

力率
(g/W)

モータ

温度

MN801S
KV120
T-MOTOR
G28*9.2
40%47.8130830.855.42193025911.9078.5

(環境温度:

0℃)

42%47.8132590.915.84198427911.67
44%47.8335060.986.45207630911.36
46%47.8337241.047.05217433711.04
48%47.8439851.117.74226437010.76
50%47.8442471.198.48235640610.47
52%47.8244771.289.12243243610.26
54%47.8247461.359.91251247410.01
56%47.8250101.4310.7425975149.75
58%47.8252991.5111.6226765569.53
60%47.8255661.5812.4727755969.33
62%47.8358161.6613.3628576399.10
64%47.8360851.7414.3029426848.89
66%47.8563291.8115.2430207298.68
68%47.8567691.9416.9031388098.37
70%47.8070592.0317.9232048578.24
75%47.7977212.2420.6333969867.83
80%47.8084022.4523.59356711287.45
90%47.8199242.9030.65390314656.77
100%47.83104723.4440.28427719275.43
MN801S
KV120
T-MOTOR
G29*9.5
40%47.9136621.256.14190029412.44109.5

(環境温度:

0℃)

42%47.9138801.316.67195632012.13
44%47.9141541.407.35205435211.79
46%47.9143971.488.05213038611.39
48%47.9146941.578.79220842111.15
50%47.9249761.669.61229346010.81
52%47.9152841.7510.48237650210.52
54%47.9155571.8411.27245154010.30
56%47.9358911.9412.23253058610.04
58%47.9362472.0513.3326106399.78
60%47.9365962.1514.3626846889.58
62%47.9369302.2615.4627777419.35
64%47.9372052.3516.5428547939.09
66%47.9375152.4517.6429308458.89
68%47.9377962.5518.7731088998.67
70%47.9382772.7020.7231789938.33
75%47.9291082.9423.77337211397.99
80%47.9297933.1927.35343713107.47
90%47.92104263.7337.77377418105.76
100%47.92116834.1648.79404523384.99
MN801S
KV150
T-MOTOR
G26*8.5
40%47.9135090.837.03261633710.4186.5

(環境温度:

0℃)

42%47.9137350.907.72270237010.10
44%47.9140280.988.5428264099.84
46%47.9143171.059.3929284509.59
48%47.9046041.1310.2830704929.34
50%47.9250571.2711.9131745718.86
52%47.9052751.3312.6433026068.71
54%47.9055741.4213.7634386598.45
56%47.9158781.5114.7935847098.29
58%47.9062191.5915.8836977618.17
60%47.9063831.6917.0737988177.81
62%47.9167701.7818.2939128767.73
64%47.9170331.8619.4040299297.57
66%47.9073601.9520.7641489947.40
68%47.9077102.0422.09427810587.28
70%47.9080052.1323.45436911237.12
75%47.8987542.3527.02449612946.76
80%47.8596042.5930.86452514766.50
90%47.79107243.1040.20480619215.58
100%47.76120763.7557.34524727384.41
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)
分析図

同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com