| 型番 | 30*10 | 属性力テゴリ | 2blades integrated |
| 一枚の参考重量 | 72g | 梱包重量 | 783.2g |
| 直径 | 30インチ (762.5mm) | 梱包サイズ | 796*111*84mm |
| スクリュ-ピッチ | 10インチ (254mm) | 材質の工法 | カ-ボン+樹脂 |
| 通常張力/回転スピ-ド | 6~10.5кg /2580~3350RPM | 推奨する最大張力/回転スピ-ド | 22kg /4710RPM |
| 使用環境温度 | -40℃~65℃ | 保管温度/湿度 | -10℃~50℃ /<85% |

プロペラの型番の後るに [L」が付いている場合、使用時、プロペラとモ-タを時計回り方向に回転する(見下るす);
プロペラの材質は非常に硬く、高速回転時、人に怪我をさせる恐れがあるため、慎重にご利用ください。
プロペラの構造強度は十分なテストを経ており、推奨する最大張力の範囲内で合理的に使用し、限度張力を超える場合、プロペラを壊す恐れがある;素手でプロペラを曲けるなどの方法を通じてプロペラの強度をテストしないでください。この方法は実際飛行時の力受けと大きな差があり、同時にプロペラを壊す恐れもある。
使用する前、カバ-のネジが正しく取り付けられていること、およひプロペラが正しく取り付けられていることをご確認ください。
航空機離陸前、ネジが正しく取り付けられていること、プロペラに損傷がない事を確認し、ひひが入ったプロペラは折れるリスクがあるため、速やかに交換してください。
腐食性ガスや有害な環境、および0~40℃以下の温度範囲と80%以上の湿度範囲を選けてプロペラを保管してください。特に長期保管時、保管環境にご注意ください。
プロペラをモ-タ-に取り付ける場合、取り付けネジに中強度以上の嫌気性ネジ接着剤を必ず塗布してください。
現地の法律法規を遵守して本製品を使用してください。