T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

P80-X Combo Pack X-Agricultural Type (Integrated Propulsion System ) UAV Motor 100/120KV

349.00

使用可能ポイント: 17000 ポイント 進呈ポイント: 349 ポイント

・セット組み合わせ、完璧な互換性、優れたコストパフォーマンス
・速くて便利
・購入したらすぐに使えて複雑な取り付けがない
回転方向 :
  • CW
  • CCW
パラメータ :
  • P80 KV100+Alpha 80A HV
  • P80 KV120+Alpha 80A HV
購入数量 :
おすすめ

349.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

P80-x-draw.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品モデルP80-XKV100露出したラインの長さ600mm
腕のサイズ144*95.2*84.6mmアーム重量(ワイヤー付き)950g
極スロット構造36N42P軸の径IN:15mm
無負荷電流(24V)1.6A運転規定電圧(Lipo)12S
交互内部抵抗51mΩIP/
最大電流(180s)60A電子式スピードコントローラーALPHA 80A 12S
最大出力(180s)2200W推奨プロペラMF3016
製品モデルP80-XKV120露出したラインの長さ600mm
腕のサイズ144*95.2*84.6mmアーム重量(ワイヤー付き)950g
極スロット構造36N42P軸の径IN:15mm
無負荷電流(24V)2A運転規定電圧(Lipo)12S
交互内部抵抗41mΩIP/
最大電流(180s)70A電子式スピードコントローラーALPHA 80A 12S
最大出力(180s)2800W推奨プロペラMF3016
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラアクセ
ル点
電圧(V)電流(A)入力パ
ワー
(W)
回転ス
ピード
(RPM)
トルク
(N*m)
張力
(g)
力率
(g/W)
モータ
温度
P80-X
KV100(Alpha 80A 12S )
MF301640%47.866.0629019341.13319411.0174
(環境温度:
25)
45%47.797.9838221401.38390810.24
50%47.7510.3149223421.6647399.63
55%47.6613.0262125401.9556139.04
60%47.5816.1776927372.2765358.49
65%47.4919.6293229262.5974628.01
70%47.3823.49111331082.9384307.57
75%47.2627.79131332883.2794217.17
80%47.1232.34152434583.62104206.84
85%47.0137.21174936213.96114096.52
90%46.8242.43198737824.30124466.27
95%46.7446.42217038974.54131576.06
100%46.7147.80223339354.62134196.01
P80-X
KV120(Alpha 80A 12S ))
MF301640%47.877.2934920601.28364610.4574
(環境温度:
25)
45%47.829.6546122741.5644459.63
50%47.7412.4759524901.8853689.02
55%47.6415.8075327042.2163608.45
60%47.5419.6393329072.5573807.91
65%47.4323.81112931072.9184087.45
70%47.2728.62135333063.2995087.03
75%47.1233.80159234943.67106246.67
80%46.9739.38185036754.03117736.36
85%46.8045.57213238554.43129366.07
90%46.6151.95242240234.81139655.77
95%46.4258.67272341885.17151025.55
100%46.3660.71281542365.27153885.47
モータ温度が100%アクセル時にモータを10分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
動力システムマッチング表
ロボット
アーム
パイプアダ
プターの径
モータKVデフォルト
電子式スピードコン
トローラー
デフォルト
プロペラ
オフションプロペラオーダーメイド可能
電子式スピードコン
トローラー
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
または 40mm
(パイプ径を選択してください)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* セット購入