T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

NS24*7.2中穴直径10mmカーボンプロペラ-2枚/セット

$176.90

使用可能ポイント: 8000 ポイント 進呈ポイント: 176 ポイント

• 更に長い飛行時間
• 100%平衡
• 更に高い負荷能力
• コンパクト/高強度
購入数量 :

$176.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品


工程図

P24-30.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
型番24*7.2 イン于 穴直径10mm(602.4*198.1mm)属性カテゴリ一体式プロペラ
一枚の参考重量56±2g材質の工法カ-ボン+樹脂
限界張力15kg使用環境温度-40℃~65℃
表面ベスト回転スピ-ドセクション2400~4500回転/分間保管温度/湿度-10℃~50℃/<85%
表面処理工法研磨面

同梱リスト

P24-10mm日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com
注意事項

(1)プロペラの型番の後るに [L」が付いている場合、使用時、プロペラとモ-タを時計回り方向に回転する(見下るす);
プロペラの型番の後ろに 「R」が付いている場合、使用時、プロペラとモ-タを反時計回り方向に回転する(見下るす);    

(2)プロペラの材質は非常に硬く、高速回転時、人に怪我をさせる恐れがあるため、慎重にご利用ください。    

(3)プロペラの構造強度は十分なテストを経ており、推奨する最大張力の範囲内で合理的に使用し、限度張力を超える場合、プロペラを壊す恐れがある;素手でプロペラを曲けるなどの方法を通じてプロペラの強度をテストしないでください。この方法は実際飛行時の力受けと大きな差があり、同時にプロペラを壊す恐れもある。    

(4)使用する前、カバ-のネジが正しく取り付けられていること、およひプロペラが正しく取り付けられていることをご確認ください。    

(5)航空機離陸前、ネジが正しく取り付けられていること、プロペラに損傷がない事を確認し、ひひが入ったプロペラは折れるリスクがあるため、速やかに交換してください。    

(6)腐食性ガスや有害な環境、および0~40℃以下の温度範囲と80%以上の湿度範囲を選けてプロペラを保管してください。特に長期保管時、保管環境にご注意ください。    

(7)プロペラをモ-タ-に取り付ける場合、取り付けネジに中強度以上の嫌気性ネジ接着剤を必ず塗布してください。    

(8)現地の法律法規を遵守して本製品を使用してください。