T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

U15II KV100 産業用重負荷モータ

$689.90

使用可能ポイント: 34000 ポイント 進呈ポイント: 689 ポイント

• 貨物旅客飛行機の選択肢
• 安全信頼安定
• 更に高い防水防塵
スペック :
購入数量 :

$689.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

U15Ⅱ.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番U15ⅡKV80電気抵抗17mΩ
極スロット36N42P軸の径20mm
モータサイズΦ 147.5×55 mmケーブル番号エナメル線を引き出す
ケーブルの長さ100mmモータ重量(ケーブルを含む)1740g
モータ重量(ケーブルを含まない)/対応するリチウム電池12-24S
無負荷電流3.8A

製品テスト型番U15ⅡKV100電気抵抗12mΩ
極スロット36N42P軸の径20mm
モータサイズΦ 147.5×55 mmケーブル番号エナメル線を引き出す
ケーブルの長さ100mmモータ重量(ケーブルを含む)1740g
モータ重量(ケーブルを含まない)/対応するリチウム電池12-24S
無負荷電流4.5A最大出力9942W
最大電流167A



テスト仕様 Excelにエクスポート
番号電圧
(V)
プロペラアクセル電流
(A)
出力
(W)
張力
(g)

回転ス

ピード

力率
(g/W)

トルク

(N*m)

モータ

温度

(℃)

U15Ⅱ

KV80

50

T-MOTOR

G40x13.1

CF

50%19.9995890018438.94465
55%25.912951080020238.345
60%32.216101270021807.895.9
65%38.619301460023137.566.9
75%56.228101890026156.739.1
85%76.938452310028766.0111.2
100%110.455202890031935.2414
6050%24.914941220020798.175.8110
55%32.219321460023167.566.9
60%39.723821680024807.058.1
65%47.928741910026336.659.2
75%74.244522520029945.6612.1
85%98.358982980032485.0514.5
100%14385803650035464.2518
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。

U15Ⅱ

KV100

60

T-MOTOR

G36×11.5

CF

50%27.616561200025957.255.197
55%40.224121530029336.346.6
60%51.330781830031605.957.9
65%6237202070033455.569
75%86.151662560037004.9611.4
85%115.169063040039854.4013.9
100%165.799423700043283.7217
50

T-MOTOR

G40x13.1

CF

50%31.315651280021418.186.1112
55%4321501550023707.217.6
60%52.626301780025156.778.6
65%60.330152030026286.739.6
75%92.946452530029865.4512.2
85%122.361152980031984.8714.7
100%17185503550034734.1517.8
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
同梱リスト

U15II日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com