T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

V10 KV160 12S Brushless Motor for Large Vtol

$369.90

使用可能ポイント: 18000 ポイント 進呈ポイント: 369 ポイント

KV :
  • KV160
購入数量 :

$369.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

工程图.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番/KV値V10 KV160磁石耐温度ランクEレベル 180℃
モータ外観サイズ(mm)Φ55.6*38.9シリコンワイヤー仕様x長さ(mm)16AWG*600
固定子工法錆防止処理、耐180℃高温塗布エナメル線耐温度ランクCレベル 220℃
極スロット36N42Pコイル耐圧500V/5s
モータ軸径(mm)IN:6 OUT:4回転子ダイナミックバランス標準≤5mg
ベアリング型番輸入6202ZZベアリング防塵防水レベルIP35
テスト型番KV160電池(Lipo)/推奨電圧12S(一本4.2V)/42-52V
無負荷電流(18V)4.4A推奨電子式スピードコントローラーFLAME 200A 14S
最大電流(180s)155A/180s 持続推奨プロペラG30*10.5
最大出力(180s)7000W/180s持続モータ重量(g)ケーブル込み重量865g
ケーブル込み内部抵抗12梱包重量(g)1230g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

出力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)
V10
KV160

T-MOTOR
G29*9.5

40%47.5550601.6713.072562621.358.15127℃
45%47.4366542.1918.842929893.777.45
50%47.3380002.6224.1731991143.896.99
55%47.2094653.1030.7834701452.916.51
60%47.06109853.6037.9737241787.016.15
65%46.71124204.0646.1339432154.985.76
70%46.60139124.5553.5841552496.495.57
75%46.42155755.1063.4543862945.135.29
80%46.21173775.6874.6046213447.205.04
90%45.81210046.91100.1950744589.404.58
100%45.23251718.35134.5355396084.924.14
T-MOTOR
G30*10.5
40%47.4858161.9915.292512726.028.01HOT
45%47.4272762.4820.262797960.917.57
50%47.2491863.1528.4631381344.326.83
55%47.08108653.7336.1433971701.426.39
60%46.79125234.3044.4436282079.356.02
65%46.64143394.9354.2738642531.145.67
70%46.49158245.4563.1640572936.515.39
75%46.25175656.0974.5642633448.385.09
80%46.03194456.7487.0544854006.834.85
90%45.52235718.17117.0049015325.584.43
100%44.82279769.75155.9253186988.974.00
モータ温度が80%アクセル時にモータを10分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com