T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

V120A 14S

$199.90

使用可能ポイント: 200 ポイント 進呈ポイント: 199 ポイント

購入数量 :

$199.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

V120A 14S
V SERIES ESCV120A 14SFOCパワーコンディショナは多機能で高性能

応答性

効率的
な駆動

正確な
制御

低騒音
運転

推 奨 構 成

VL8018
モータ
V120A
電子式スピードコントローラー
G26
プロペラ

基 本 仕 様

6~14S

対応電圧

60A

持続電流

130A(3s)

最大電流

130g(糸を含まない)/170g

外観サイズ

103*50*26mm

サイズ

工程図

V120A_14S_260616_draw_jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
型番V120A 14S入力線シリコーンワイヤー-
赤/黒-12AWG-120mm
電子式スピードコント
ローラーの外観サイズ
103*50*26mm (長さ*幅*高さ)信号線シールドワイヤー-黒-
OD4.2-5C-470mm-JP-
3P*2-ブラックブランク-
緑黄灰
重量 (クープルを含む)170gエンコーダ線シールドワイヤー-黒-
24AWG-5C-420mm-
M6 航空ヘッド
出力線シリコンワイヤー-オレン
ジ-12AWG-75mm
通信方式PWM/CAN
対応電圧18~60V (6~14S)BEC無
電流を出力し続ける60Aアクセルスト
ローク範囲
1040~1940
瞬時出力電流 (<10s)130Aアクセル
更新周波数
50~500Hz
待機電力消耗≤50mA@48Vアクセル反応
スピード
300ms
動力システムマッチング表
電子式スピードコントローラー型番モータ型番電圧プロペラ電動固定翼プロペラ
V40A 14SU5 V2.0 KV4006SP17
U8 II KV8512SNS30
V60A 14SVL5009 KV27512SVD17YES
VL6011 KV18012SP21YES
VL5005 KV4106SP18YES
U8II LITE KV10012SFA29.2
MN501S KV24014SP18
12SP15
6SG22
MN5008 KV3407SP18
U7 KV4206SP17
U8 II KV10012SG28
12SG29
U10 II KV10012SG30YES
MN601 KV3207SP21
MN605 KV17012SG22
MN805 KV12012SG30
U8 II KV1907SG24
U8 II KV1508SG28
12SG22
14S
U8 LITE KV15013SMF24
6007 II KV3206SP18
MN601S KV17012SG22
MN605S KV17012S
MN705S KV12512SG27
MN1005 KV9012SG32
14SG30
MN8012 KV10012S
14S
U8LITE L KV11012S
MN505 KV3806SP18
V505 KV26012SP1758
V80A 14SVL6013 KV21012SP22YES
VL7015 KV16512SG28YES
VL7015 KV19012SP24YES
VL8015 KV17012SG26YES
MN8017 KV12012SG30
12SFA30.2
U11 II KV12012SG29
V605 KV21012SV22&P21
MN705 KV12512SG27
MN705 KV22012SG22
MN805 KV15012SG28
MN805 KV17012SG26
P80 III KV10014SG32
12S
P80 III KV12014SG29
12SG30
V605S KV210G22
AT4130 KV3006SG20
AT5230 KV20012SG18
MN801S KV15012SG26
P60 KV17012SG22
AT4130 KV23012S1712
V120A 14SVL8018 KV18012SG26YES
U12 II KV12012SG30YES
V150A 14SVL8022 KV14014SVZ42YES
VL8022 KV17012SVZ29YES
VL8020 KV17012SVZ28YES
V200A 14SVL1028 KV19012SG28YES
VL1032 KV18012SG30YES
VL1035 KV15014SG32YES
V10 XL KV10012SVZ42
MN11015 KV8512SFA40
V60A 24SU13 II KV6524SG32
V120A 24SV13 L KV6524SG36
V200A 24SU13 II KV6524SG38
同梱リスト

V120A-14S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com