工程図












| 型番 | V18*7.2 | 属性カテゴリ | 一体式プロペラ |
| 一枚の参考重量 | 32g | 梱包重量 | 86g |
| 直径 | 18インチ | 梱包サイズ | 510*100*10mm |
| スクリュ-ピッチ | 7.2インチ | 材質の工法 | カ-ボン+樹脂 |
| 通常張力/回転スピ-ド | 2~4Kg/3950~5600RPM | 推奨する最大張力/回転スピ-ド | 8Kg/7900RPM |
| 使用環境温度 | -40℃~65℃ | 保管温度/湿度 | -10℃~50℃/<85% |

(1)使用する前、カバ-のネジが正しく取り付けられていること、およひカ-ボンプロペラが正しく取り付けられているこ
とをご確認ください。
(2)航空機離陸前、カ-ボンプロペラに損傷がない事を確認し、ひひが入ったプロペラは折れるリスクがあるため、速やか
に交換してください。
(3)使用過程中、カ-ボンプロペラが落下または同等のショックを受けた後、プロペラが変形または折れる恐れがあるため、
速やかに新しいプロペラに交換してください。
(4)プロペラが壊れる恐れがあるため、無理矢理引っ張りしないでください。本製品の分解は厳禁。勝手に分解した場合
安全性およびその他の性能は保証されません。
(5)怪我する恐れがあるため、カ-ボンプロペラ回転中は絶対に触らないでください。取り付けや使用過程中は慎重に取り扱
ってください。
(6)腐食性ガスや有害な環境、および10~50℃以下の温度範囲と85%以上の湿度範囲を避けてカ-ボンプロペラを保管して
ください。特に長期保管時、保管環境にこ注意ください。