T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

V602 KV180 12S Vtol Brushless Drone Motor

$139.90

使用可能ポイント: 6000 ポイント 進呈ポイント: 139 ポイント

KV :
  • KV180
購入数量 :

$139.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品


工程図

工程图.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番/KV値V602 KV180磁石耐温度ランクEレベル 150℃
モータ外観サイズ(mm)Φ68.8*36.9シリコンワイヤー仕様x長さ(mm)14AWG*600
固定子工法錆防止処理、耐180℃高温塗布エナメル線耐温度ランクCレベル 220℃
極スロット24N28Pコイル耐圧500V/5s
モータ軸径(mm)IN:6 OUT:6回転子ダイナミックバランス標準≤5mg
ベアリング型番輸入626ZZベアリング防塵防水レベルIP45
テスト型番KV18電池(Lipo)/推奨電圧12S(一本4.2V)/42-52V
無負荷電流(18V)0.9A推奨電子式スピードコントローラーFLAME 60A 12S
最大電流(180s)52A/180s持続推奨プロペラV22*7.4
最大出力(180s)2000W/180s持続モータ重量(g)300g(ケーブル込み重量345g)
ケーブル込み内部抵抗88梱包重量(g)530g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

出力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)
V602
KV180

T-MOTOR
V22*7.4

40%47.7424070.625.113016243.919.8789℃
42%47.7127470.716.163202293.979.34
44%47.6929190.766.683289318.369.17
46%47.6731210.807.363395351.028.89
48%47.6533160.868.093498385.348.61
50%47.6335270.918.773594417.618.45
52%47.5937270.979.593690456.448.17
54%47.5739651.0310.433792496.127.99
56%47.5541931.0811.303881537.397.80
58%47.5144311.1412.233977580.987.63
60%47.4846461.2013.154069624.357.44
62%47.4548811.2614.244166675.617.22
64%47.4251181.3215.234251722.027.09
66%47.3752901.3716.094313762.386.94
68%47.3555041.4216.904392800.106.88
70%47.3157371.4818.024478852.566.73
76%47.2164721.6821.7147271025.026.31
80%47.1469861.8124.3448871147.416.09
86%47.0977642.0228.6951211351.055.75
90%47.0382022.1431.6052741485.925.52
100%46.8197492.5642.5057001989.624.90
モータ温度が80%アクセル時にモータを10分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com