T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

V605 KV210 12S Vtol Brushless Drone Motor

$149.99

使用可能ポイント: 7000 ポイント 進呈ポイント: 149 ポイント

KV :
  • KV210
購入数量 :

$149.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

工程图.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番/KV値V605 KV210磁石耐温度ランクEレベル 150℃
モータ外観サイズ(mm)Φ68.8*39.9シリコンワイヤー仕様x長さ(mm)14AWG*600
固定子工法錆防止処理、耐180℃高温塗布エナメル線耐温度ランクCレベル 220℃
極スロット24N28Pコイル耐圧500V/5s
モータ軸径(mm)IN:6 OUT:6回転子ダイナミックバランス標準≤5mg
ベアリング型番輸入626ZZベアリング防塵防水レベルIP45
テスト型番KV210電池(Lipo)/推奨電圧12S(一本4.2V)/42-52V
無負荷電流(18V)1.6A推奨電子式スピードコントローラーFLAME 80A 12S V2.0
最大電流(180s)70A/180s持続推奨プロペラV22*7.4
最大出力(180s)3200W/180s持続モータ重量(g)340g(ケーブル込み重量385g)
ケーブル込み内部抵抗48梱包重量(g)550g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

出力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)

V605
KV210

T-MOTOR
V22*7.4

40%47.9028980.737.213444345.388.3998℃

(環境温度:

22℃)

42%47.8832000.808.203592392.668.15
44%47.8634640.869.093762435.107.96
46%47.8337220.9310.293908492.247.56
48%47.8040591.0211.564063552.317.35
50%47.7743851.0912.944226618.177.09
52%47.7546631.1614.124352674.426.91
54%47.7249951.2415.464488737.536.77
56%47.7052661.3116.764618799.586.59
58%47.6755251.3618.004734858.076.44
60%47.6357881.4419.464859927.066.24
62%47.6061531.5221.0649801002.586.14
64%47.5864551.6022.6151071075.706.00
66%47.5367711.6824.5152411164.965.81
68%47.4970491.7526.1953631243.965.67
70%47.4573831.8428.1154871334.045.53
80%47.2391082.2838.6960251827.494.98
90%46.95109172.8052.1665612448.724.46
100%46.60127613.2668.3070363182.624.01
モータ温度が80%アクセル時にモータを10分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com