T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

V807 KV170 12S Vtol Brushless Drone Motor

$299.90

使用可能ポイント: 15000 ポイント 進呈ポイント: 299 ポイント

KV :
  • KV170
購入数量 :

$299.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

工程图.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番/KV値V807 KV170磁石耐温度ランクEレベル 150℃
モータ外観サイズ(mm)Φ88.5*46.4シリコンワイヤー仕様x長さ(mm)12AWG*1000
固定子工法錆防止処理、耐180℃高温塗布エナメル線耐温度ランクCレベル 220℃
極スロット24N28Pコイル耐圧500V/5s
モータ軸径(mm)IN:12 OUT:8回転子ダイナミックバランス標準≤5mg
ベアリング型番輸入6901ZZベアリング防塵防水レベルIP35
テスト型番KV170電池(Lipo)/推奨電圧12S(一本4.2V)/42-52V
無負荷電流(18V)3.0A推奨電子式スピードコントローラーFLAME 180A 12S V2.0
最大電流(180s)150A/180s 持続推奨プロペラG27*8.8/G28*9.2/G29*9.5
最大出力(180s)6800W/180s 持続モータ重量(g)650g(ケーブル込み重量800g)
ケーブル込み内部抵抗40梱包重量(g)1000g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

出力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)

V807
KV170

G27*8.840%47.7640471.3910.412732497.068.14102℃

(環境温度:

22℃)

45%47.6950591.7013.753021655.507.72
50%47.5764452.1719.813383942.216.84
55%47.4277922.5626.2336991243.826.26
60%47.3091252.9432.6139931542.465.92
65%47.06109683.4743.8843622065.075.31
70%46.90122483.8452.0446022440.625.02
75%46.69137164.2862.3248672909.414.71
80%46.49149694.6771.5150773324.484.50
90%46.04176045.4592.7954454271.764.12
100%45.52198496.12116.6257855308.273.74
G28*9.240%47.7343721.5611.042698527.228.29128℃

(環境温度:

22℃)

45%47.6554431.8814.752988702.907.74
50%47.5269152.3721.3933461016.236.81
55%47.3783072.7728.1336591332.576.24
60%47.2597023.1734.6739431637.975.92
65%47.09110733.5742.3741991995.015.55
70%46.82128654.1155.2145382584.994.98
75%46.61144424.5665.7347843063.874.71
80%46.40157174.9575.5549833505.384.48
90%45.93182755.7497.8253454492.594.07
100%45.34207216.46124.5656495647.553.67
G29*9.540%47.6950701.8712.972620618.398.20HOT
45%47.5962762.2417.372897826.777.59
50%47.4279162.8425.2832401199.046.60
55%47.2695583.3433.5135541584.036.03
60%47.08110833.8242.4038191996.305.55
65%46.93124334.2349.9940422346.175.30
70%46.62143124.8365.0443383032.084.72
75%46.33158885.3178.2245523624.204.38
80%46.09171385.7189.6847274133.434.15
90%45.54194986.46115.3350245251.583.71
100%44.71209976.93151.7052006782.023.10
モータ温度が80%アクセル時にモータを10分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com