T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

VL1180 KV60

$949.00

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 949 ポイント

購入数量 :

$949.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

VL1180 detail1
VLシリーズ
パワーシステム
VL1180
KV60
モータ
VL300A
電子式スピード
コントローラー
VZ45
プロペラ
VL1180 detail2
プロペラ固定は「迅速」
と「節エネ」を両立
迅速 (秒で速やかプロペラ調整)
360°任意角度プロペラ調整。回転翼の回転による気流の乱れを効果的に回避し、 固定翼ドローンに影響を与えないことを確保し、飛行安全性を向上 させることができます。
節エネ (プロペラピッチ調整)
外力の変化に応じて、ESCはに電流の大きさを調整してプロペラ調整トル クを制御し、消費電力を低減しながら発熱を低減し、省エネ効果を達成 することができます。
*モーターピッチ固定時の消費電力は約10W。
VL1180 detail3
IP45
防塵ネットを新規追加し、最適化されたモーター構造と組み合わせることで、 IP保護等級をIP45にまで向上。粉塵の侵入を効果的に遮断し、巻線の絶縁性能と 使用寿命を保護します。
VL1180 detail4
温度フィードバック
リアルタイムモニタリング
高負荷の作動条件下でも、モーターの運転は安定して制御可能です。
推奨パラメータ
24S
推奨電圧
88kg
一軸最大引張力
140~150kg
コンポジット翼
推奨離陸重量 (4軸)


工程図

VL1180工程图-日.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番VL1180 KV60エナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ120.5*96mmワイヤー仕様*長さエナメル線を150mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの
耐温等級
200℃
極スロット数36N40Pコイル耐電圧1000V/5s
モータ軸の径IN: 17回転子ダイナミックバ
ランス標準
≤20mg
ベアリング型番輸入6903ベアリング防塵防水レベルIPX5
遠心式放熱方法YES梱包サイズ242*152*132mm
型番VL1180KV値60
運転規定電圧 (LiPo)24S無負荷電流 (25V)4.2A
交互内部抵抗 (25℃)14mΩ最大電流254A
最大持続電力 (180s)4500W使用環境温度-30~55℃
最大張力88kgモータ重量
(ケーブルを含む)
2680g
電子式スピードコントローラー仕様
型番VL300A 24S制御方式PWM/CAN
最大電圧108V通信方式CAN
最大電流 (10s)300A (オープン環境と温度≤60℃)プロペラ調整方式電動固定翼プロペラ
最大持続電流150A (一定の放熱条件で)エンコーダ線M6-4航空ヘッド-465±10mm
待機電力消耗≤15mA出力線シリコーンワイヤー-黒-7AWG-290±10mm
アクセルストローク範囲1100~1940us (固定)入力線シリコーンワイヤー-赤
/黒-7AWG-1950±15mm
アクセル更新周波数50~500Hz信号ケープルシールドワイヤー-ブラッ
ク-OD4.2-5C-2030±
15mm-JR-3P*2
アクセル反応スピード300ms重量(ケーブルを除く)825g
プロペラ仕様
型番VZ45*18 インチ (1066.8*419.1mm)一枚の参考重量320g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
アクセル点張力
(gf)
トルク
(N·m)
電流
(A)
回転ス
ピード
入力パワー
(W)
力率
(gf/W)
モータ温度
(℃)
VL1180 KV60
+
VL300A 24S
+
VZ45*18
88.830%148957.8117.99168015929.36165
(環境温度: 25)
35%2008910.5427.47198024348.25
40%2504913.1837.84219033437.49
45%2999415.8749.59243043846.84
50%3512618.6062.60258655296.35
55%4004221.2976.70276367685.92
60%4503123.9891.75294380595.59
65%5020626.91109.22306695845.24
70%5642530.39130.143246114904.91
75%6192933.51151.103393133264.65
80%6725336.56172.963516152384.41
85%7011738.26186.023603163514.29
90%7484540.97208.043696183054.09
95%7855343.25228.283791200963.91
100%8068144.47239.963840211173.82
VL1180 KV60
+
VL300A 24S
+
VZ45*18
10030%189069.9722.97189022978.23/
35%2550613.4935.03219035087.27
40%3165316.9348.40243348346.55
45%3778620.1662.92268362926.01
50%4385623.5378.91289178575.58
55%4987226.7496.45308495705.21
60%5622330.32116.543264116254.84
65%6265633.92138.243444137774.55
70%6873137.41160.883552159554.31
75%7434940.76185.163702183684.05
80%7913643.54207.413816205693.85
85%8235745.48222.493888221713.71
90%8661047.82244.103979242863.57
100%8807548.77254.694017253853.47
注意:モーター温度は、電圧88.8V、推力40kg条件で、モーターを10分間運転した時のコイル温度です。
(このデータはT-MOTOR自社プラットフォームにおけるテストに基づくものであり、選定の参考としてのみ提供します。
最終的な解釈権はT-MOTORに帰属します。)
同梱リスト

VL1180-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com