T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

VL5009

$129.00

使用可能ポイント: 129 ポイント 進呈ポイント: 129 ポイント

購入数量 :

$129.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

T-MOTOR VL5009

VLシリーズ
パワーシステム

VL5009 KV275

モータ

V60A

電子式スピード
コントローラー

DZ17

プロペラ

T-MOTOR VL5009

プロペラ固定は「迅速」
と「節エネ」を両立

迅速(秒で速やかプロペラ調整)

360°任意角度プロペラ調整。回転翼の回転による気流の乱れを効果的 に回避し、固定翼ドローンに影響を与えないことを確保し、 飛行安全性を向上させることができます。

節エネ(プロペラピッチ自動調整)

外力の変化に応じて、ESCは自動的に電流の大きさを調整してプロペ ラ調整トルクを制御し、消費電力を低減しながら発熱を低減し、 省エネ効果を達成することができます。

推奨パラメータ

12S

推奨電圧

8.5kg

一軸最大引張力

12~15kg

推奨離陸重量(4軸)

工程図

VL5009工程图-日.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番VL5009エナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ55.6*38.85mmワイヤー仕様*長さシリコーンワイヤー16# 600mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの
耐温等級
240℃
極スロット数18N20Pコイル耐電圧1000V/5s
モータ軸の径IN: 6 OUT: 4回転子ダイナミックバランス標準≤10mg
ベアリング型番輸入696ベアリング防塵防水レベルIPX5
遠心式放熱方法YES梱包サイズ135*104*50mm
型番VL5009KV値275
運転規定電圧 (LiPo)12S無負荷電流 (10V)1.1A
交互内部抵抗(25℃)66mΩ最大電流52A
最大持続電力 (180s)930W使用環境温度-30℃~55℃
最大張力8.5kgモータ重量(ケーブルを含む)280g
電子式スピードコントローラー仕様
型番V60A制御方式PWM/CAN
最大電圧60V通信方式DRONE CAN/UAV CAN
最大電流 (10s)60A (一定の放熱条件で)プロペラ調整方式電動固定翼プロペラ
最大持続電流30A (一定の放熱条件で)エンコーダ線シールドワイヤー-黒-24AWG-5C-300±10mm
-M6航空ヘッド
待機電力消耗≤50mA出力線シリコンワイヤー-オレン
ジ-16AWG-60±10mm
アクセルストローク範囲1100-1940us (固定)入力線シリコーンワイヤー-赤/黒
-14AWG-160±10mm
アクセル更新周波数50~500Hz信号ケープルシールドワイヤー-ブラック
-OD4.2-5C-300±10mm-JP
-3P*2-ブラックブランク-緑黄灰
アクセル反応スピード300ms重量(クープルを含む)85g
プロペラ仕様
型番DZ17*6.2 (431.8*157.5mm)一枚の参考重量28±3g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番アクセル点電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)
回転ス
ピード
入力パワー
(W)
力率
(g / W)
モータ温度
(℃)
VL5009 KV275
+
V60A 14S
+
DZ17*6.2
40%45.1115100.313.7842251708.7274
(環境温度:25℃)
42%45.1416780.344.3644401978.39
44%45.1818570.385.0046612268.08
46%45.2220380.415.7148792587.76
48%45.2522180.456.4350962917.49
50%45.2924370.497.3153083317.24
52%45.3226590.538.2255213737.02
54%45.3528760.589.2157374186.77
56%45.3630940.6210.2759574666.53
58%45.4033330.6711.4561725206.30
60%45.4235720.7212.6563885746.11
62%45.4438230.7713.9866016355.92
64%45.4740780.8115.4168227015.72
66%45.4943660.8717.0770397775.53
68%45.5146430.9318.7872518555.34
70%45.5349220.9920.5774659375.17
80%45.6167111.3533.29861815184.35
90%45.6584901.7251.52962823523.55
100%45.6086241.7651.70966523573.60
VL5009 KV275
+
V60A 14S
+
DZ17*6.2
40%50.8518900.394.7447522417.8474
(環境温度:25℃)
42%50.9021190.445.4749992787.61
44%50.9423300.486.2952453207.27
46%50.9825650.537.2054853676.99
48%51.0227940.578.1557294166.72
50%51.0430450.629.2359744716.46
52%51.0833020.6710.3662205296.24
54%51.1236090.7311.7464666006.01
56%51.1538700.7913.0967086705.78
58%51.1741670.8514.6669517505.56
60%51.2044820.9116.3572018375.35
62%51.2248170.9818.2374419345.16
64%51.2451421.0520.18768810344.97
66%51.2654321.1122.14788311354.79
68%51.2757441.1724.72809912674.53
70%51.3063421.2927.98847714354.42
80%51.3483581.7246.00959923623.54
90%51.3184431.7546.25965323733.56
100%51.2885511.7746.43968923813.59
ご注意:モーター温度は電圧44.4・アクセル75%で10分間動作させる場合のモーターハウジング温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)
同梱リスト


VL5009包装清单日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com