T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

VL6011

$139.00

使用可能ポイント: 139 ポイント 進呈ポイント: 139 ポイント

購入数量 :

$139.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

T-MOTOR VL6011

VLシリーズ
パワーシステム

VL6011 KV180

モータ

V60A

電子式スピード
コントローラー

VZ22

プロペラ

T-MOTOR VL6011

プロペラ固定は「迅速」
と「節エネ」を両立

迅速(秒で速やかプロペラ調整)

360°任意角度プロペラ調整。回転翼の回転による気流の乱れを効果的 に回避し、固定翼ドローンに影響を与えないことを確保し、 飛行安全性を向上させることができます。

節エネ(プロペラピッチ自動調整)

外力の変化に応じて、ESCは自動的に電流の大きさを調整してプロペ ラ調整トルクを制御し、消費電力を低減しながら発熱を低減し、 省エネ効果を達成することができます。

推奨パラメータ

12S

推奨電圧

10.5kg

一軸最大引張力

15~18kg

推奨離陸重量(4軸)

工程図

6011日.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番VL6011エナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ67.2*38.4mmワイヤー仕様*長さシリコーンワイヤー
16# 600mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの耐温等級220℃
極スロット数24N28Pコイル耐電圧1000V/5s
モータ軸の径IN: 6 OUT: 4回転子ダイナミックバランス標準≤10mg
ベアリング型番輸入696ベアリング防塵防水レベルIPX5
遠心式放熱方法YES梱包サイズ126*103*51mm
型番VL6011KV値180
運転規定電圧 (LiPo)12S無負荷電流 (10V)1.1A
交互内部抵抗(25℃)80mΩ最大電流55A
最大持続電力 (180s)2450W使用環境温度-30℃~55℃
最大張力10.1kgモータ重量(ケーブルを含む)300g
電子式スピードコントローラー仕様
型番V60A制御方式PWM/CAN
最大電圧60V通信方式DRONE CAN/UAV CAN
最大電流 (10s)60A (一定の放熱条件で)プロペラ調整方式電動固定翼プロペラ
最大持続電流30A (一定の放熱条件で)エンコーダ線シールドワイヤー-黒
-24AWG-5C-300±10mm
-M6航空ヘッド
待機電力消耗≤50mA出力線シリコンワイヤー-オレン
ジ-16AWG-60±10mm
アクセルストローク範囲1100-1940us (固定)入力線シリコーンワイヤー-赤/黒
-14AWG-160±10mm
アクセル更新周波数50~500Hz信号ケープルシールドワイヤー-ブラック
-OD4.2-5C-300±10mm
-JP-3P*2-ブラックブランク
-緑黄灰
アクセル反応スピード300ms重量(クープルを含む)85g
プロペラ仕様
型番VZ22*7.4 インチ (558.8*188.0mm)一枚の参考重量45±2g
テスト仕様 Excelにエクスポート


型番アクセル点電圧
(V)
張力
(gf)
トルク
(N·m)
電流
(A)
回転ス
ピード
入力パワー
(W)
力率
(gf/W)
モータ温度
(℃)
VL6011 KV180
+
V60A 12S
+
VZ22
30%51.0010250.271.6621318512.08/
(環境温度: 25)
35%50.9914450.372.54250813011.16
40%50.9919360.483.74288019110.15
45%50.9624980.625.2532512689.34
50%50.9831380.787.1836243668.58
55%50.9838450.959.5339904867.91
60%50.9646181.1412.4143536327.30
65%50.9654801.3515.9147158116.76
70%50.9364031.5720.05507610216.27
80%50.8885112.0931.18580315865.37
90%50.8697562.4038.95618119814.93
100%50.86104642.5844.18638222474.66
VL6011 KV180
+
V60A 12S
+
VZ22
30%44.587990.221.3518926013.25/
(環境温度: 25)
35%44.5911230.302.0522239112.28
40%44.5815080.392.98255113311.35
45%44.5719440.504.17287718610.47
50%44.5724240.615.6632012529.61
55%44.5629670.747.4635253328.93
60%44.5535660.899.6738464318.28
65%44.5542171.0512.3341665497.68
70%44.5849241.2115.4344816887.16
80%44.5365051.6023.42511210436.24
90%44.5083582.0634.54574715375.44
100%44.43102922.5449.30633221914.70
ご注意: モーター温度は電圧44.4・アクセル75%で10分間動作させる場合のモーターハウジング温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)

同梱リスト

VL6011包装清单日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com