T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

VL6013

159.00

使用可能ポイント: 159 ポイント 進呈ポイント: 159 ポイント

購入数量 :

159.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

T-MOTOR VL6013

VLシリーズ
パワーシステム

VL6013 KV210

モータ

V80A

電子式スピード
コントローラー

VZ22

プロペラ

T-MOTOR VL6013

プロペラ固定は「迅速」
と「節エネ」を両立

迅速(秒で速やかプロペラ調整)

360°任意角度プロペラ調整。回転翼の回転による気流の乱れを効果的 に回避し、固定翼ドローンに影響を与えないことを確保し、 飛行安全性を向上させることができます。

節エネ(プロペラピッチ自動調整)

外力の変化に応じて、ESCは自動的に電流の大きさを調整してプロペ ラ調整トルクを制御し、消費電力を低減しながら発熱を低減し、 省エネ効果を達成することができます。

推奨パラメータ

12S

推奨電圧

13kg

一軸最大引張力

20~22kg

推奨離陸重量(4軸)

工程図

VL6013工程图-日.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番VL6013エナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ68.8*39.4mmワイヤー仕様*長さシリコーンワイヤー
14# 600mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの耐温等級220℃
極スロット数24N28Pコイル耐電圧1000V/5s
モータ軸の径IN: 6 OUT: 6回転子ダイナミックバ ランス標準≤10mg
ベアリング型番輸入626ベアリング防塵防水レベルIPX5
遠心式放熱方法YES梱包サイズ135*104*50mm
型番VL6013KV値210
運転規定電圧 (LiPo)12S無負荷電流 (10V)1.5A
交互内部抵抗(25℃)50mΩ最大電流70A
最大持続電力 (180s)1000W使用環境温度-30℃~55℃
最大張力13.1kgモータ重量(ケーブルを含む)388g
電子式スピードコントローラー仕様
型番V80A制御方式PWM/CAN
最大電圧60V通信方式DRONE CAN/UAV CAN
最大電流 (10s)80A (一定の放熱条件で)プロペラ調整方式電動固定翼プロペラ
最大持続電流40A (一定の放熱条件で)エンコーダ線シールドワイヤー-黒
-24AWG-5C-450±10mm
-M6航空ヘッド
待機電力消耗≤50mA出力線シリコンワイヤー-オレン
ジ-14AWG-110±10mm
アクセルストローク範囲1040~1940us (固定)入力線シリコーンワイヤー-赤/黒
-12AWG-180±10mm
アクセル更新周波数50~500Hz信号ケープルシールドワイヤー-ブラック
-OD4.2-5C-450±10mm
-JP-3P*2-ブラックブランク
-緑黄灰
アクセル反応スピード300ms重量(クープルを含む)110g
プロペラ仕様
型番VZ22*7.4 インチ (558.8*188.0mm)一枚の参考重量45±2g
テスト仕様 Excelにエクスポート


型番アクセル点電圧
(V)
張力
(gf)
トルク
(N·m)
電流
(A)
回転ス
ピード
入力パワー
(W)
力率
(gf/W)
モータ温度
(℃)
VL6013 KV210
+
V80A 14S
+
VZ22*7.4
30%50.9615430.392.98259215210.17/
(環境温度: 25)
35%50.9421520.544.5330382319.33
40%50.9428620.716.5734773358.55
45%50.9336620.909.1739084677.84
50%50.9545431.1212.3743316307.21
55%50.9355081.3516.2547448276.66
60%50.9265531.6120.84514710616.18
65%50.9276701.8826.26553913375.74
70%50.9188592.1732.60592516605.34
80%50.90101072.4840.08630120404.95
90%50.84114122.8148.81665724814.60
100%50.75126953.1459.08699429984.23
VL6013 KV210
+
V80A 14S
+
VZ22*7.4
30%44.5612050.312.43228810811.12/
(環境温度: 25)
35%44.5316720.423.65268216310.29
40%44.5222260.555.2430712339.55
45%44.5328470.707.3034553258.76
50%44.5235350.879.8038314368.10
55%44.5042921.0512.8142035707.53
60%44.5151081.2516.4245937316.99
65%44.5259891.4720.6549259196.52
70%44.4969331.7025.58527311386.09
80%44.4589522.2037.80595716805.33
90%44.35113002.7955.19663624484.62
100%44.32128893.1971.58704831734.06
ご注意: モーター温度は電圧44.4・アクセル75%で10分間動作させる場合のモーターハウジング温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)
同梱リスト

VL6013包装清单日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com