T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

VL7015

$229.00

使用可能ポイント: 229 ポイント 進呈ポイント: 229 ポイント

購入数量 :

$229.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

T-MOTOR VL7015

VLシリーズ
パワーシステム

VL7015 KV190

モータ

V80A

電子式スピード
コントローラー

P24

プロペラ

T-MOTOR VL7015

プロペラ固定は「迅速」
と「節エネ」を両立

迅速(秒で速やかプロペラ調整)

360°任意角度プロペラ調整。回転翼の回転による気流の乱れを効果的 に回避し、固定翼ドローンに影響を与えないことを確保し、 飛行安全性を向上させることができます。

節エネ(プロペラピッチ自動調整)

外力の変化に応じて、ESCは自動的に電流の大きさを調整してプロペ ラ調整トルクを制御し、消費電力を低減しながら発熱を低減し、 省エネ効果を達成することができます。

推奨パラメータ

12S

推奨電圧

15kg

一軸最大引張力

22~24kg

推奨離陸重量(4軸)

工程図

VL7015工程图-日.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番VL7015エナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ79.2*44.4mmワイヤー仕様*長さシリコーンワイヤー
14# 600mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの耐温等級220℃
極スロット数24N28Pコイル耐電圧1000V/5s
モータ軸の径IN: 8 OUT: 8回転子ダイナミックバ ランス標準≤10mg
ベアリング型番輸入608ベアリング防塵防水レベルIP25
遠心式放熱方法YES梱包サイズ158*135*64mm
型番VL7015KV値190
運転規定電圧 (LiPo)12S無負荷電流 (10V)2.0A
交互内部抵抗(25℃)35mΩ最大電流85A
最大持続電力 (180s)1600W使用環境温度-30℃~55℃
最大張力15.8kgモータ重量(ケーブルを含む)540g
電子式スピードコントローラー仕様
型番V80A制御方式PWM/CAN
最大電圧60V通信方式DRONE CAN/UAV CAN
最大電流 (10s)80A (一定の放熱条件で)プロペラ調整方式電動固定翼プロペラ
最大持続電流40A (一定の放熱条件で)エンコーダ線シールドワイヤー-黒
-24AWG-5C-450±10mm
-M6航空ヘッド
待機電力消耗≤50mA出力線シリコンワイヤー-オレン
ジ-14AWG-110±10mm
アクセルストローク範囲1040~1940us (固定)入力線シリコーンワイヤー-赤/黒
-12AWG-180±10mm
アクセル更新周波数50~500Hz信号ケープルシールドワイヤー-ブラック
-OD4.2-5C-450±10mm
-JP-3P*2-ブラックブランク
-緑黄灰
アクセル反応スピード300ms重量(クープルを含む)110g
プロペラ仕様
型番P24*7.2 インチ (610*198.1mm)一枚の参考重量60±5g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番アクセル点電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)
回転ス
ピード
入力パワー
(W)
力率
(g / W)
モータ温度
(℃)
VL7015 KV190
+
V80A 14S
+
P24*7.2
40%44.3126390.716.7029752978.8879
(環境温度:25)
42%44.3029150.787.6431283388.61
44%44.2832320.868.7232763868.37
46%44.2735470.959.8934284388.10
48%44.2538671.0311.1335744927.86
50%44.2342271.1212.5337245547.63
52%44.2145911.2113.9738676177.44
54%44.1949361.3115.5140126857.20
56%44.1653101.4017.2041567596.99
58%44.1456851.5018.9542958366.80
60%44.1160541.5920.7744269166.61
62%44.0864541.7022.79456410056.42
64%44.0667811.7924.74470210906.22
66%44.0272101.9027.06484011916.05
68%43.9976692.0229.54497912995.90
70%43.9581302.1332.14511414135.75
80%43.73105452.7747.74578320885.05
90%43.42132343.4969.14644130024.41
100%43.32138393.6675.39658432664.24
VL7015 KV190
+
V80A 14S
+
P24*7.2
40%49.8933540.898.2533374128.1579
(環境温度:25)
42%49.8737190.999.4935094737.86
44%49.8541031.0910.8036755397.62
46%49.8345071.1912.2538446107.38
48%49.8149221.2913.8240086887.15
50%49.7853201.4015.4941737716.90
52%49.7657651.5117.3243338626.69
54%49.7362311.6319.3244949616.49
56%49.7066961.7621.48465610686.27
58%49.6771861.8823.71481011786.10
60%49.6376792.0226.17497012995.91
62%49.6081142.1328.52512114155.74
64%49.5686452.2731.38527415555.56
66%49.5291632.4134.23542316955.41
68%49.4796742.5437.18557018405.26
70%49.43101672.6740.28571619915.11
80%49.15131023.4559.91640829454.45
90%49.00140243.7669.49668334054.18
100%48.79158674.1683.63698840803.84
ご注意:モーター温度は電圧44.4・アクセル75%で10分間動作させる場合のモーターハウジング温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)
同梱リスト


VL7015包装清单日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com