T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

VL8015

$269.00

使用可能ポイント: 269 ポイント 進呈ポイント: 269 ポイント

購入数量 :

$269.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

T-MOTOR VL8015

VLシリーズ
パワーシステム

VL8015 KV170

モータ

V80A

電子式スピード
コントローラー

VZ26

プロペラ

T-MOTOR VL8015

プロペラ固定は「迅速」
と「節エネ」を両立

迅速(秒で速やかプロペラ調整)

360°任意角度プロペラ調整。回転翼の回転による気流の乱れを効果的 に回避し、固定翼ドローンに影響を与えないことを確保し、 飛行安全性を向上させることができます。

節エネ(プロペラピッチ自動調整)

外力の変化に応じて、ESCは自動的に電流の大きさを調整してプロペ ラ調整トルクを制御し、消費電力を低減しながら発熱を低減し、 省エネ効果を達成することができます。

推奨パラメータ

12S

推奨電圧

14.8kg

一軸最大引張力

25kg

推奨離陸重量(4軸)

工程図

VL8015工程图-日.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番VL8015エナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ88.8*42mmワイヤー仕様*長さシリコーンワイヤー
14# 1000mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの耐温等級220℃
極スロット数24N28Pコイル耐電圧1000V/5s
モータ軸の径IN: 12 OUT: 10回転子ダイナミックバランス標準≤10mg
ベアリング型番輸入6901ベアリング防塵防水レベルIPX5
遠心式放熱方法YES梱包サイズ150*120*57mm
型番VL8015KV値170
運転規定電圧 (LiPo)12S無負荷電流 (15V)1.9A
交互内部抵抗(25℃)43mΩ最大電流74A
最大持続電力 (180s)1200W使用環境温度-30℃~55℃
最大張力14.8gモータ重量(ケーブルを含む)610g
電子式スピードコントローラー仕様
型番V80A制御方式PWM/CAN
最大電圧60V通信方式DRONE CAN/UAV CAN
最大電流 (10s)80A (一定の放熱条件で)プロペラ調整方式電動固定翼プロペラ
最大持続電流40A (一定の放熱条件で)エンコーダ線シールドワイヤー-黒
-24AWG-5C-450±10mm
-M6航空ヘッド
待機電力消耗≤50mA出力線シリコンワイヤー-オレン
ジ-14AWG-110±10mm
アクセルストローク範囲1040~1940us (固定)入力線シリコーンワイヤー-赤/黒
-12AWG-180±10mm
アクセル更新周波数50~500Hz信号ケープルシールドワイヤー-ブラック
-OD4.2-5C-450±10mm
-JP-3P*2-ブラックブランク
-緑黄灰
アクセル反応スピード300ms重量(クープルを含む)110g
プロペラ仕様
型番VZ26*9.5 インチ (660.4*241.3mm)一枚の参考重量68±5g
テスト仕様 Excelにエクスポート


型番アクセル点電圧
(V)
張力
(gf)
トルク
(N·m)
電流
(A)
回転ス
ピード
入力パワー
(W)
力率
(gf/W)
モータ温度
(℃)
VL8015 KV170
+
V80A 14S
+
VZ26*9.5
30%51.0520000.683.58200718310.95/
(環境温度: 25)
35%51.0527660.945.5223492829.82
40%51.0436451.228.1726844178.74
45%51.0446471.5311.5930045927.85
50%51.0358861.8715.4933357907.45
55%51.0371122.2520.42364910426.82
60%51.0384222.6526.36395413456.26
65%51.0298523.0933.54425417115.76
70%51.00113373.5642.13453721495.28
80%50.90128184.0352.63481726794.79
90%50.87138534.3661.31500031194.44
100%50.85146134.6068.15512534664.22
VL8015 KV170
+
V80A 14S
+
VZ26*9.5
30%44.6415430.573.02176213511.46/
(環境温度: 25)
35%44.6322310.734.55208920311.00
40%44.6329390.956.6023852949.99
45%44.6237311.199.1726774099.12
50%44.6245961.4612.3529635518.34
55%44.6255461.7516.1932437227.68
60%44.6065732.0620.7735189267.10
65%44.5876882.4126.24378811706.57
70%44.5688492.7832.67405314566.08
80%44.50113203.5649.25457021925.17
90%44.36136004.2668.59496430434.47
100%44.35147544.6380.33515435624.14
ご注意: モーター温度は電圧44.4・アクセル75%で10分間動作させる場合のモーターハウジング温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)

同梱リスト


VL8015包装清单日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com