T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

VL8020

$329.00

使用可能ポイント: 329 ポイント 進呈ポイント: 329 ポイント

購入数量 :

$329.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

T-MOTOR VL8020

VLシリーズ
パワーシステム

VL8020 KV170

モータ

V150A

電子式スピード
コントローラー

VZ28

プロペラ

T-MOTOR VL8020

プロペラ固定は「迅速」
と「節エネ」を両立

迅速(秒で速やかプロペラ調整)

360°任意角度プロペラ調整。回転翼の回転による気流の乱れを効果的 に回避し、固定翼ドローンに影響を与えないことを確保し、 飛行安全性を向上させることができます。

節エネ(プロペラピッチ自動調整)

外力の変化に応じて、ESCは自動的に電流の大きさを調整してプロペ ラ調整トルクを制御し、消費電力を低減しながら発熱を低減し、 省エネ効果を達成することができます。

推奨パラメータ

12S

推奨電圧

19.7kg

一軸最大引張力

35kg

推奨離陸重量(4軸)

工程図

VL8020工程图-日.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番VL8020エナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ88.8*45.5mmワイヤー仕様*長さシリコーンワイヤー
13# 1000mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの耐温等級220℃
極スロット数24N28Pコイル耐電圧1000V/5s
モータ軸の径IN: 12 OUT: 10回転子ダイナミックバランス標準≤10mg
ベアリング型番輸入6901ベアリング防塵防水レベルIPX5
遠心式放熱方法YES梱包サイズ150*120*57mm
型番VL8020KV値170
運転規定電圧 (LiPo)12S無負荷電流 (15V)2.4A
交互内部抵抗(25℃)32mΩ最大電流116A
最大持続電力 (180s)1760W使用環境温度-30℃~55℃
最大張力19.7kgモータ重量(ケーブルを含む)735g
電子式スピードコントローラー仕様
型番V150A制御方式PWM/CAN
最大電圧60V通信方式DRONE CAN/UAV CAN
最大電流 (10s)160A (一定の放熱条件で)プロペラ調整方式電動固定翼プロペラ
最大持続電流70A (一定の放熱条件で)エンコーダ線シールドワイヤー-黒
-24AWG-5C-400±10mm
-M6航空ヘッド
待機電力消耗≤50mA出力線シリコンワイヤー-オレン
ジ-10AWG-100±10mm
アクセルストローク範囲1040~1940us (固定)入力線シリコーンワイヤー-赤/黒
-10AWG-130±10mm
アクセル更新周波数50~500Hz信号ケープルシールドワイヤー-ブラック
-OD4.2-5C-460±10-JP
-3P*2-ブラックブランク
-緑黄灰
アクセル反応スピード300ms重量(クープルを含む)295g
プロペラ仕様
型番VZ28*10.8 インチ(711.2*274.32mm)一枚の参考重量80±5g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番アクセル点電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)
回転ス
ピード
入力パワー
(W)
力率
(g / W)
モータ温度
(℃)
VL8020 KV170
+
V150A 14S
+
VZ28*10.8
40%44.4037831.268.8723573949.6172
(環境温度:25)
42%44.3741861.4010.2124734539.24
44%44.3546201.5311.7125895198.89
46%44.3150661.6713.3027035898.59
48%44.2854981.8214.9828156638.29
50%44.2559721.9716.8429247458.01
52%44.2064362.1218.7830328307.75
54%44.1669232.2820.8831399227.51
56%44.1274262.4423.13324510217.28
58%44.0779382.6025.52334811247.06
60%44.0284692.7828.14345412396.84
62%43.9690162.9630.89355513586.64
64%43.8995523.1333.73365214816.45
66%43.84100923.3036.77374816126.26
68%43.76106273.4839.91384217466.09
70%43.69111583.6543.15393218855.92
80%43.28138924.5661.99436126835.18
90%42.71164225.3984.09471535924.57
100%42.11183216.02109.61496446163.97
VL8020 KV170
+
V150A 14S
+
VZ28*10.8
40%49.8847561.5710.8226295408.8172
(環境温度:25)
42%49.8552431.7312.4327556208.46
44%49.8257501.9014.1828797068.14
46%49.7862822.0716.0830038007.85
48%49.7568232.2418.1431239027.56
50%49.7173862.4320.37324210127.30
52%49.6779842.6222.81335811337.05
54%49.6185792.8125.37347312586.82
56%49.5691893.0128.14358613956.59
58%49.5097913.2131.00369615356.38
60%49.44104313.4234.19380716906.17
62%49.37110593.6237.43391318485.98
64%49.30116803.8340.87401420155.80
66%49.23123074.0344.43411421875.63
68%49.15129164.2348.11421023655.46
70%49.08135284.4351.97430425505.30
80%48.61163755.3873.08471235534.61
90%48.10185946.1195.83499446104.03
100%47.64196796.48115.38512254963.58
ご注意:モーター温度は電圧44.4・アクセル75%で10分間動作させる場合のモーターハウジング温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)
同梱リスト

VL8020包装清单日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com