T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

VL8022

$339.00

使用可能ポイント: 339 ポイント 進呈ポイント: 339 ポイント

購入数量 :

$339.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

T-MOTOR VL8022

VLシリーズ
パワーシステム

VL8022 KV170

モータ

V150A

電子式スピード
コントローラー

VZ29

プロペラ

T-MOTOR VL8022

プロペラ固定は「迅速」
と「節エネ」を両立

迅速(秒で速やかプロペラ調整)

360°任意角度プロペラ調整。回転翼の回転による気流の乱れを効果的 に回避し、固定翼ドローンに影響を与えないことを確保し、 飛行安全性を向上させることができます。

節エネ(プロペラピッチ自動調整)

外力の変化に応じて、ESCは自動的に電流の大きさを調整してプロペ ラ調整トルクを制御し、消費電力を低減しながら発熱を低減し、 省エネ効果を達成することができます。

推奨パラメータ

12S

推奨電圧

22.2kg

一軸最大引張力

40kg

推奨離陸重量(4軸)

工程図

VL8022工程图-日.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番VL8022エナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ88.8*47.5mmワイヤー仕様*長さシリコーンワイヤー
13# 1000mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの耐温等級220℃
極スロット数24N28Pコイル耐電圧1000V/5s
モータ軸の径IN: 12 OUT: 10回転子ダイナミックバランス標準≤10mg
ベアリング型番輸入6901ベアリング防塵防水レベルIPX5
遠心式放熱方法YES梱包サイズ150*120*57mm
型番VL8022KV値170
運転規定電圧 (LiPo)12S無負荷電流 (15V)2.5A
交互内部抵抗(25℃)30mΩ最大電流135A
最大持続電力 (180s)2100W使用環境温度-30℃~55℃
最大張力22.2kgモータ重量(ケーブルを含む)785g
電子式スピードコントローラー仕様
型番V150A制御方式PWM/CAN
最大電圧60V通信方式DRONE CAN/UAV CAN
最大電流 (10s)160A (一定の放熱条件で)プロペラ調整方式電動固定翼プロペラ
最大持続電流70A (一定の放熱条件で)エンコーダ線シールドワイヤー-黒
-24AWG-5C-400±10mm
-M6航空ヘッド
待機電力消耗≤50mA出力線シリコンワイヤー-オレン
ジ-10AWG-100±10mm
アクセルストローク範囲1040~1940us (固定)入力線シリコーンワイヤー-赤/黒
-10AWG-130±10mm
アクセル更新周波数50~500Hz信号ケープルシールドワイヤー-ブラック
-OD4.2-5C-460±10-JP
-3P*2-ブラックブランク
-緑黄灰
アクセル反応スピード300ms重量(クープルを含む)295g
プロペラ仕様
型番VZ29*11 インチ (736.6*279.4mm)一枚の参考重量90±5g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番アクセル点電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)
回転ス
ピード
入力パワー
(W)
力率
(g / W)
モータ温度
(℃)
VL8022 KV170
+
V150A 14S
+
VZ29*11
40%44.4145171.5210.5623664699.63125
(環境温度:25)
42%44.3850261.6812.2924945459.22
44%44.3455541.8614.1726206288.84
46%44.3160942.0316.2627447208.46
48%44.2666642.2218.5228668198.13
50%44.2272392.4120.9329869267.82
52%44.1878432.6123.56310310417.54
54%44.1384462.8126.35321811637.26
56%44.0790603.0229.34333112937.01
58%44.0297063.2332.52344114326.78
60%43.96103463.4435.89354915786.56
62%43.89109933.6639.43365417316.35
64%43.83116293.8743.13375718906.15
66%43.75122664.0946.99385720565.97
68%43.67129194.3051.07395522305.79
70%43.60135614.5255.31404724115.62
80%43.26160645.3773.74438831905.04
90%42.74188756.3399.88473342684.42
100%42.33203086.84119.59491650624.01
VL8022 KV170
+
V150A 14S
+
VZ29*11
40%50.0756721.9113.1826546608.59125
(環境温度:25)
42%50.0463052.1215.3627957698.20
44%50.0169732.3417.7529338887.85
46%49.9776652.5620.33306910167.55
48%49.9283562.7923.14320111557.23
50%49.8890683.0326.16333213056.95
52%49.8298053.2829.46346014686.68
54%49.75105743.5333.09358916466.42
56%49.68113353.7936.84370918316.19
58%49.61120944.0440.78382720235.98
60%49.54128024.2944.87394122225.76
62%49.46135434.5449.19405224335.57
64%49.38143104.8153.81415726575.39
66%49.30150225.0658.50425928845.21
68%49.20157585.3163.48435931235.05
70%49.10164685.5568.63445433704.89
80%48.53195646.6395.19483446204.23
90%47.95218207.41123.70508659323.68
100%47.70222687.56136.67514065193.42
ご注意:モーター温度は電圧44.4・アクセル75%で10分間動作させる場合のモーターハウジング温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)
同梱リスト


VL8022包装清单日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com