T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

X-501 Combo Pack Coaxial Type 6S/12S (Integrated Propulsion System ) UAV Motor

$439.00

使用可能ポイント: 18000 ポイント 進呈ポイント: 439 ポイント

・高分子化合物プロペラは共軸ラック設計には適用しない
・購入したらすぐに使えて複雑な取り付けがない
・セット組み合わせ、完璧な互換性 優れたコストパフォーマンス
・速くて便利
スペック :
回転方向 :
  • CW
  • CCW
パラメータ :
  • MN501-S KV240+Alpha 60A HV
購入数量 :
おすすめ

$439.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

X-501.png

基本仕様 Excelにエクスポート
型番X-501KV240ケーブルの長さ630mm
サイズ113.3*60*104.9mm重量(ケーブルを含む)630g
極スロット構造24N28P軸の径IN:6mm OUT:4mm
無負荷電流 (24V)1.1A運転規定電圧 (Lipo)6-12S
交互内部抵抗85mΩ推奨電子式スピードコントローラーALPHA 60A 12S V1.2
最大出力(180s)368W推奨プロペラP15*5
型番X-501KV300ケーブルの長さ630mm
サイズ113.3*60*104.9mm重量(ケーブルを含む)560g
極スロット構造24N28P軸の径IN:6mm OUT:4mm
無負荷電流 (24V)1.2A運転規定電圧 (Lipo)6S
交互内部抵抗63mΩ推奨電子式スピードコントローラーALPHA 40A 6S
最大出力(180s)218W推奨プロペラP20*6
型番X-501KV360ケーブルの長さ630mm
サイズ122.6*69*60.2mm重量(ケーブルを含む)570g
極スロット構造24N28P軸の径IN:6mm OUT:4mm
無負荷電流 (24V)1.7A運転規定電圧 (Lipo)6S
交互内部抵抗45mΩ推奨電子式スピードコントローラーALPHA 40A 6S
最大出力(180s)322W推奨プロペラP18*6.1
テスト仕様 Excelにエクスポート


型番電圧
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N.m)
回転スピードモー効率
(%)
力率(gf/W)モータ温度
(℃)

X-501
+

KV240(Alpha 60A 12S )
+
P15*5

12S(48V)40%3.6312640.28403266.865.9378
(環境温度:
25)
45%4.8115990.35449670.885.67
50%6.2419620.42495773.235.43
55%7.9523740.51541775.965.17
60%10.0128390.61588277.904.90
65%12.3133070.71633779.764.71
70%14.9638080.81678080.934.45
75%17.9743670.93721281.804.27
80%21.4349541.05765083.054.07
85%25.2555491.18806783.473.87
90%29.5261591.31848083.653.68
95%33.9167891.44885984.033.55
100%39.0474511.58924683.593.39

X-501
+

KV300(Alpha 40A 6S )
+
P20*6

6S(24V)40%5.6313030.36255872.6311.4686
(環境温度:
25)
45%7.5416340.46283474.8010.73
50%9.8320080.55310576.5610.13
55%12.4924120.66336977.649.61
60%15.6628560.77363178.879.16
65%19.1732730.88387978.748.60
70%23.0136911.00412279.488.09
75%27.3641831.12435379.927.78
80%32.3346961.26457879.997.42
85%37.4351871.38479179.997.12
90%43.1857111.51499979.426.83
95%46.6860261.59510379.516.70
100%50.1862881.69510079.626.58

X-501
+

KV360(Alpha 40A 6S )
+
P18*6.1

6S(24V)40%5.9412860.342882.5569.7310.4686
(環境温度:
25)
45%8.2116680.433245.4172.759.82
50%10.9220720.533594.1474.569.14
55%14.1325140.643931.8175.878.60
60%17.9230030.764262.0376.858.10
65%22.4535200.894589.3677.677.63
70%27.1340301.014886.6678.217.26
75%32.5645751.145172.1678.936.91
80%38.4551041.275447.5978.596.55
85%45.0256681.405715.3478.636.26
90%51.8162001.535959.7178.385.99
95%58.4966901.656168.3878.245.78
100%61.8069321.716258.6978.065.68
モータ温度が100%アクセル点ル時にモータを5分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
動力システムマッチング表
ロボット
アーム
パイプアダ
プターの径
モータKVデフォルト
電子式スピードコン
トローラー
デフォルト
プロペラ
オフションプロペラオーダーメイド可能
電子式スピードコン
トローラー
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
または 40mm
(パイプ径を選択してください)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* セット購入