T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

X-A12XL II-14S

$999.90

使用可能ポイント: 1000 ポイント 進呈ポイント: 999 ポイント

参数 :
  • X-A12XL II-14S KV74+14S FOC 200A
  • X-A12XL II-14S KV74+14S FOC 200A+PFZ4918P
購入数量 :

$999.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

X-A12XL II-14S

100~120kg 同軸マルチロータードローンの推奨ソリューション

X-A12XL II-14S モジュール化動力システム
X-A12XL II-14Sモータ
14SFOC 200A電子式スピードコントローラー
PFZ4918Pプロペラ

推奨構成

離陸重量

120kgクワッドコプター

離陸重量

180kgヘキサコプター
工程図

X-A12XL-II-14S-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名X-A12XL II-14S KV74適用するカーボンチューブの直径50mm
セット構成X-A12XL II-14S (モータ)+14S FOC 200A (電子式スピードコントローラー)+PFZ4918P (プロペラ)

ワイヤー材質、ワイヤー

番号、色

電源ケーブル: 10#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル: 5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー12~14S (LiPo)ケーブル長さ1695±10mm
単軸定格引張力28~34kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)4980±2%g
定格引張力7.7g/W (28kg)保護レベルIPX6
最大引張力71.8kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ111*22mmKV74
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ル
ストローク範囲
1100~1940us最大電圧61V
通信方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流
(短時間持続)
200A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルPFZ4918P
(カーボンファイバー折りたたみプロペラ)
長さ49インチ (1245.17mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
アクセル点電流
(A)
張力
(gf)
トルク
(N·m)
回転スピード
(RPM)
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
X-A12XL II-14S KV74
+
14S FOC 200A
+
PFZ4918P
5430%10.9284324.88104992.5714.3875
(環境温度: 25)
35%19.63126627.27128291.3512.01
40%32.39174499.94150390.8910.03
45%47.172273112.94171090.218.97
50%67.842825716.03190489.987.76
55%88.023413619.46208689.907.22
60%112.524011622.89225589.436.64
65%138.084600326.30241089.526.20
70%164.835185029.70255489.125.86
75%198.245762633.00268387.085.41
80%231.846297736.17280185.195.06
85%255.516701738.43288584.614.88
90%280.847032340.40294982.734.66
95%293.907189241.30297881.584.56
100%290.367187241.32297682.574.61
ちゅうい:モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

X-A12XL II-14S-line-jp.jpg

同梱リスト

X-A12XL-II-14S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com