T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

X-A12XL II-24S

$999.90

使用可能ポイント: 1000 ポイント 進呈ポイント: 999 ポイント

参数 :
  • X-A12XL II-24S+24S FOC 120A
  • X-A12XL II-24S+24S FOC 120A+PFZ4918P
購入数量 :

$999.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

X-A12XL II-24S

100~120kg 同軸マルチロータードローンの推奨ソリューション

X-A12XL II-24S モジュール化動力システム
X-A12XL II-24Sモータ
24SFOC 120A電子式スピードコントローラー
PFZ4918Pプロペラ

推奨構成

離陸重量

120kgクワッドコプター

離陸重量

180kgヘキサコプター
工程図

X-A12XL-II-24S-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名X-A12XL II-24S KV47適用するカーボンチューブの直径50mm
セット構成X-A12XL II-24S (モータ)+24S FOC 120A (電子式スピードコントローラー)+PFZ4918P (プロペラ)

ワイヤー材質、ワイヤー

番号、色

電源ケーブル: 10#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル: 5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー20~24S (LiPo)ケーブル長さ1695±10mm
単軸定格引張力28~34kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)4980±2%g
定格引張力7.6g/W (33kg)保護レベルIPX6
最大引張力75.4kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ111*22mmKV47
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ル
ストローク範囲
1100~1940us最大電圧100V
通信方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流
(短時間持続)
120A
(
オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルPFZ4918P
(カーボンファイバー折りたたみプロペラ)
長さ49インチ (1245.17mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
アクセル点電流
(A)
張力
(gf)
トルク
(N·m)
回転スピード
(RPM)
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
X-A12XL II-24S KV47
+
24S FOC 120A
+
PFZ4918P
9230%4.2969584.2096393.1017.6088
(環境温度: 25)
35%8.83111176.40120793.3113.65
40%15.60160039.20144194.5011.13
45%24.132135012.20165795.169.60
50%34.792710315.53186494.538.45
55%47.093315018.96205593.947.64
60%62.183940322.59223592.206.87
65%77.844568226.20239991.716.36
70%95.935198329.82255590.225.88
75%113.775800933.50269390.065.53
80%133.716391237.06282188.785.18
85%150.796853039.80291687.434.93
90%165.127215941.87298786.014.74
95%179.447548243.90305084.744.56
100%180.447540343.90305184.314.53
ちゅうい:モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

X-A12XL II-24S-line-jp.jpg

同梱リスト

X-A12XL-II-24S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com