T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

X-A14-18S

$1142.90

使用可能ポイント: 1143 ポイント 進呈ポイント: 1142 ポイント

参数 :
  • X-A14 18S KV49.6+18S FOC 200A
  • X-A14 18S KV49.6+18S FOC 200A+EFZ57
購入数量 :

$1142.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

X-A14-18S

140~160kg 同軸マルチロータードローンの 推奨ソリューション

X-A14-18S モジュール化動力システム
X-A14-18Sモータ
18SFOC 200A電子式スピードコントローラー
EFZ5720プロペラ

推奨構成

搭載容積

100~120kg農業用クワッドコプター

搭載容積

170~200kg農業用ヘキサコプター

離陸重量

180~200kgクワッドコプター

離陸重量

270~300kgヘキサコプター
工程図

X-A14-18S-draw.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名X-A14 18S KV49.6適用するカーボンチューブの直径60mm
セット構成A14-18S (モータ)+18S FOC 200A (電子式スピードコントローラー)+EFZ5720 (プロペラ)

ワイヤー材質、ワイヤー

番号、色

電源ケーブル: 8#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル: 5+1シールドケーブル
推奨バッテリー18S (LiPo)ケーブル長さ1500±5mm
単軸定格引張力45~50kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)9800±2%g
定格引張力7.4g/W (45kg)保護レベルIPX5
最大引張力105kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ138*25mmKV49.6
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ル
ストローク範囲
1100~1940us最大電圧83V
通信方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流
(短時間持続)
150A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルEFZ5720

(カーボンファイバー折りたたみプロペラ)

長さ57 Inch (1447.8mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
アクセル点電流
(A)
張力
(gf)
トルク
(N·m)
回転スピード
(RPM)
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
X-A14-18S KV49.6
+
18S FOC 200A
+
EFZ5720
9230%13.70125049.5087491.9813.2398
(環境温度: 25)
35%25.361899214.24107091.2010.86
40%39.302620419.50125294.289.66
45%60.683436625.38142690.528.21
50%83.564279131.57158690.967.42
55%115.835171238.08174086.796.47
60%141.346060444.56187989.896.21
65%175.406942751.29201089.205.74
70%211.967815057.90212888.235.34
75%251.018660364.38223787.065.00
80%293.989455170.31233484.724.66
85%329.1210031075.00240483.164.42
90%349.0710400778.21245483.454.32
95%367.2210581079.78247981.764.18
100%373.4910544879.71247480.154.09
ちゅうい:モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

X-A14 18S-line-jp.jpg

同梱リスト

X-A14-18S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com