T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

X-A14-24S

$1142.90

使用可能ポイント: 1143 ポイント 進呈ポイント: 1142 ポイント

参数 :
  • X-A14-24S KV37+24S FOC 150A
  • X-A14-24S KV37+24S FOC 150A+EFZ57
購入数量 :

$1142.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

X-A14-24S

140~160kg 同軸マルチロータードローンの 推奨ソリューション

X-A14-24S モジュール化動力システム
X-A14-24Sモータ
24SFOC 150A電子式スピードコントローラー
EFZ5720プロペラ

推奨構成

搭載容積

100~120kg農業用クワッドコプター

搭載容積

170~200kg農業用ヘキサコプター

離陸重量

180~200kgクワッドコプター

離陸重量

270~300kgヘキサコプター
工程図

X-A14-18S-draw.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名X-A14-24S KV37適用するカーボンチューブの直径60mm
セット構成A14-24S (モータ)+24S FOC 150A (電子式スピードコントローラー)+EFZ5720

ワイヤー材質、ワイヤー

番号、色

電源ケーブル: 8#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル: 5+1シールドケーブル
推奨バッテリー24~28S (LiPo)ケーブル長さ1500±5mm
単軸定格引張力45~50kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)9700±2%g
定格引張力7.4g/W (45kg)保護レベルIPX5
最大引張力113kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ138*25mmKV37
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ル
ストローク範囲
1100~1940us最大電圧126V
通信方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流
(短時間持続)
150A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルEFZ5720

(カーボンファイバー折りたたみプロペラ)

長さ57 Inch (1447.8mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
アクセル点電流
(A)
張力
(gf)
トルク
(N·m)
回転スピード
(RPM)
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
X-A14-24S KV37
+
24S FOC 150A
+
EFZ5720
9230%16.981657412.2496979.4810.61102
(環境温度: 25)
35%26.732343017.16114383.519.53
40%39.413135222.74131286.148.65
45%55.193941828.62147186.847.76
50%71.374847335.13162691.117.38
55%95.485771441.98177288.686.57
60%123.646734049.15191386.545.92
65%149.657739256.54204487.905.62
70%184.078749164.13217086.065.17
75%220.409753471.77228684.744.81
80%256.9810731879.62239584.484.54
85%312.6211372484.50246175.723.95
90%312.2411310284.39245975.643.94
95%304.4811217883.99245777.134.00
100%312.2211150483.54245474.723.88
ちゅうい:モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

X-A14-24S-line-jp.jpg

同梱リスト

X-A14-24S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com