T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

X-A16-24S

$1742.90

使用可能ポイント: 1743 ポイント 進呈ポイント: 1742 ポイント

参数 :
  • X-A16-24S KV35+24S FOC 260A
  • X-A16-24S KV35+24S FOC 260A+EFZ63
購入数量 :

$1742.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

X-A16-24S

220~240kg 同軸マルチロータードローンの 推奨ソリューション

X-A16-24S モジュール化動力システム
X-A16-24Sモータ
24SFOC 260A電子式スピードコントローラー
EFZ6324プロペラ

推奨構成

搭載容積

140~160kg農業用クワッドコプター

搭載容積

250~280kg農業用ヘキサコプター

離陸重量

220~240kgクワッドコプター

離陸重量

330~360kgヘキサコプター
工程図

X-A16-24S-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名X-A16-24S KV35適用するカーボンチューブの直径80mm
セット構成A16-24S (モータ)+24S FOC 260A (電子式スピードコントローラー)+EFZ6324 (プロペラ)

ワイヤー材質、ワイヤー

番号、色

電源ケーブル: 8#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル: 5+1シールドケーブル
推奨バッテリー24~28S (LiPo)ケーブル長さ2400±5mm
単軸定格引張力55~60kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)13180±2%g
定格引張力7.2g/W (55kg)保護レベルIPX5
最大引張力132kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ155*23.5mmKV35
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ル
ストローク範囲
1100~1940us最大電圧126V
通信方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流
(短時間持続)
260A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルEFZ6324
(カーボンファイバー折りたたみプロペラ)
長さ63インチ (1600.2mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
アクセル点電流
(A)
張力
(gf)
トルク
(N·m)
回転スピード
(RPM)
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
X-A16-24S KV35
+
24S FOC 260A
+
EFZ6324
9230%9.241330810.7573997.7315.6389
(環境温度: 25)
35%17.612009015.9890095.8012.38
40%27.772760921.93105394.4410.79
45%42.663623828.63120191.579.22
50%57.614562036.03134190.268.59
55%82.745563344.06147789.757.30
60%104.086581952.33160489.646.86
65%133.977655961.03172889.426.20
70%165.648764169.99184388.405.74
75%202.789897279.20195486.735.30
80%239.9810981988.21205885.934.96
85%272.5311854795.32213484.814.72
90%306.62126717101.98220083.124.48
95%332.53131956106.75224481.864.31
100%342.59132510106.85224579.564.20
ちゅうい:モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

X-A16-24S-line-jp.jpg

同梱リスト

X-A16-24S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com