T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

XU8XL-X

$452.90

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 452 ポイント

回転方向 :
  • CW
  • CCW
パラメータ :
  • XU8XL-X KV100+ALPHA 60A 12S
購入数量 :
おすすめ

$452.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

XU8XL

新しいモジュー ル式設計、新し いテクノロジー

これはマルチロータードローンのために特別に 設計されたモジュール式の動力システムである。 T—MOTORとFOC電子式スピードコントローラーを統合した。

XU8XL

モータ

XU8XL KV100

電子式スピードコントローラー

ALPHA 60A 12S V1.2

ポリマープロベラ

MF28*15 / MF30*16

XU8XL

保守性を向上させユーザーの保守コ ストを削減

モータと電子式スピードコントローラーはプラグ構造で簡 単に取り外しができ、取り付けが便利で、保守性が高い。

XU8XL

スマート高効率

XはFOC (正弦波) 駆動方式に基づく電子式スピードコントローラーを 使用している。スマートアルゴリズムはモータの制御を高効率、正確、 安定にさせ、各種業界の応用ニーズに対応する。
(T-MOTOR方形波の電子式スピードコントローラーはカスタマイズ可能)

XU8XL

高回転スピード、高効率、強い張力

X·carbonはT-MOTORチームが特許技術を採用して研究開発した一種の高効率、 高回転スピード、強い張力のポリマー折り畳みプロペラである。
(スタンダート構成はX·carbonプロペラ、T-MOTORその他の羽根に する事もできる)

XU8XL

LEDスイッチ

LEDの色を簡単に切り替えるために、ホールセンサーを 使用。磁石で色を交換できる

XU8XL

取付が便利

購入したらすぐに使えて複雑な取り付けがない

XU8XL

コネクタ概要

新規にカスタマイズされた金属メッキコネクタは、高電流に対応し 耐久性に優れています。定格電流:40A

工程図

XU8XL-X.png

基本仕様 Excelにエクスポート
型番XU8XL-X KV100ケーブルの長さ610mm
サイズ134.9*87.8*72.8mm重量(ケーブルを含む)615g
極スロット構造36N42P軸の径8mm
無負荷電流 (24V)1.0A運転規定電圧 (LiPo)12S
交互内部抵抗85mΩ推奨電子式スピ ードコントローラーALPHA 60A 12S V1.2
最大電流(180s)40A推奨プロペラMF2815/MF3016
最大出力(180s)1600W

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
プロペラアクセル点張力
(gf)
トルク
(N·m)
電流
(A)
回転スピード入力パワー
(W)
力率
(gf/W)
モータ温度
(℃)
XU8XL-X
KV100
(ALPHA 60A 12S V1.2)
48VT-MOTOR
MF28*15
40%20230.713.25165615612.9948
(環境温度:
25)
45%25210.874.36183920912.08
50%30571.055.69202127311.22
55%36571.257.30220534910.47
60%42801.469.1323814379.80
65%49471.6811.2225555369.23
70%56251.9113.6027266498.67
75%63522.1516.2628937758.20
80%70942.419.3230609197.72
90%86252.9226.09337012366.98
100%98693.3432.25360015236.48
XU8XL-X
KV100
(ALPHA 60A 12S V1.2)
48VT-MOTOR
MF30*16
40%23420.853.76164018012.9952
(環境温度:
25)
45%29041.055.06181924211.98
50%35291.266.68199832011.04
55%41981.508.56217340910.26
60%49191.7410.7223455129.61
65%56862.0013.1925126299.04
70%64672.2715.9826757618.50
75%72772.5519.0928379078.02
80%81102.8422.53299210697.59
90%97473.4130.12328114236.85
100%110633.8536.78349117316.39
注意:モータ温度は75%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)