T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

XU8XXL-X

$467.90

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 467 ポイント

回転方向 :
  • CW
  • CCW
パラメータ :
  • XU8XXL-X KV100+ALPHA 60A 12S
購入数量 :
おすすめ

$467.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

XU8XXL

新しいモジュー ル式設計、新し いテクノロジー

これはマルチロータードローンのために特別に 設計されたモジュール式の動力システムである。 T—MOTORとFOC電子式スピードコントローラーを統合した。

XU8XXL

モータ

XU8XXL KV100

電子式スピードコントローラー

ALPHA 60A 12S V1.2

ポリマープロベラ

MF30*16

XU8XXL

保守性を向上させユーザーの保守コ ストを削減

モータと電子式スピードコントローラーはプラグ構造で簡 単に取り外しができ、取り付けが便利で、保守性が高い。

XU8XXL

スマート高効率

XはFOC (正弦波) 駆動方式に基づく電子式スピードコントローラーを 使用している。スマートアルゴリズムはモータの制御を高効率、正確、 安定にさせ、各種業界の応用ニーズに対応する。
(T-MOTOR方形波の電子式スピードコントローラーはカスタマイズ可能)

XU8XXL

高回転スピード、高効率、強い張力

X·carbonはT-MOTORチームが特許技術を採用して研究開発した一種の高効率、 高回転スピード、強い張力のポリマー折り畳みプロペラである。
(スタンダート構成はX·carbonプロペラ、T-MOTORその他の羽根に する事もできる)

XU8XXL

LEDスイッチ

LEDの色を簡単に切り替えるために、ホールセンサーを 使用。磁石で色を交換できる

XU8XXL

取付が便利

購入したらすぐに使えて複雑な取り付けがない

XU8XXL

コネクタ概要

新規にカスタマイズされた金属メッキコネクタは、高電流に対応し 耐久性に優れています。定格電流:40A

工程図

XU8XXL-X.png

基本仕様 Excelにエクスポート
型番XU8XXL-X KV100ケーブルの長さ610mm
サイズ150.9*87.8*82.9mm重量(ケーブルを含む)705g
極スロット構造36N42P軸の径8mm
無負荷電流 (24V)1.4A運転規定電圧 (LiPo)12S
交互内部抵抗65mΩ防塵防水レベルIP45
最大電流(180s)52A推奨電子式スピードコントローラーALPHA 60A 12S V1.2
最大出力(180s)2000W推奨プロペラMF3016
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
プロペラアクセル点張力
(gf)
トルク
(N·m)
電流
(A)
回転スピード入力パワー
(W)
力率
(gf/W)
モータ温度
(℃)
XU8XXL-X
KV100
(ALPHA 60A 12S V1.2)
48VT-MOTOR
MF30*16
40%30201.15.23178025012.0658
(環境温度:
25)
45%37451.367.08197533911.06
50%45281.639.30216744510.19
55%53971.9311.9523555709.47
60%62981.9315.0125417158.81
65%72752.5918.5827268838.23
70%82792.9422.63290210747.71
75%92883.327.08307512817.25
80%103283.6832.10324415156.82
90%124274.4243.24355520276.13
100%137264.8550.95373423785.77
注意:モータ温度は75%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)