T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

P80Ⅲ Pin KV120

$199.90

Доступный балл: 10000 Балл Подарочный балл: 199 Балл

• Высшая эффективность и максимальное натяжение имеется в продукте одинакового уровня
• Стабильность и надежность, долгий срок службы
• Гидроизоляция,пылезащита,антикоррозия,термостойкость
Параметр :
Число покупки :

$199.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

P80Ⅲ插销其他文.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Значение KVKV100Вес двигателя (с проводом)649g
Размер двигателяΦ91.6*43mmМежфазное сопротивление45-51mΩ
Спецификация силикагелевого провода двигателя14AWG Silicone wireПлюс паза36N42P
Диаметр вала15mmНоминальное рабочее6-12S
Холостой ток (10V)1.6AМаксимальный ток(180s)60A
Максимальная мощность(180s)2700W

Значение KVKV120Вес двигателя (с проводом)649g
Размер двигателяΦ91.6*43mmМежфазное сопротивление36-41mΩ
Спецификация силикагелевого провода двигателя14AWG Silicone wireПлюс паза36N42P
Диаметр вала15mmНоминальное рабочее6-12S
Холостой ток (10V)≤2.0AМаксимальный ток(180s)70A
Максимальная мощность(180s)3600W

Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерТочка
дросселя
Напряжение
(B)
Натяжение
(г)

Kрyтящий
момeнт

(N*m)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Мощность
(Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура

двигателя

(℃)

P80 ΙΙΙ
KV100
T-MOTOR

G30*10.5“

CF

40%47.9128500.974.97171923811.96/
42%47.9031081.065.54178326511.72
44%47.8833311.136.07184929111.46
46%47.8735711.226.65191331811.23
48%47.8738591.307.29198134911.06
50%47.8541141.397.99204038210.77
52%47.8444391.508.80212542110.54
54%47.8147481.619.80220446810.14
56%47.7951431.7510.8922925209.88
58%47.7655151.8812.2023865829.47
60%47.7558861.9913.1124596269.41
62%47.7263062.1414.3925316879.18
64%47.7166492.2515.5626107428.96
66%47.6770612.3917.0026838108.72
68%47.6674342.5118.2227558688.56
70%47.6278862.6720.1528369608.22
76%47.5490743.0724.34303011577.84
82%47.45102153.4529.34322313927.34
88%47.36115003.8834.75339716466.99
94%47.26126034.2840.33356919066.61
100%47.15140114.7846.99374722156.33
T-MOTOR
MF3016
40%47.8930501.095.32171225511.97/
42%47.8832961.185.90176928211.67
44%47.8735081.256.52183031211.24
46%47.8637291.337.10189334010.97
48%47.8540201.427.72196136910.88
50%47.8442781.528.46202440510.57
52%47.8246161.659.41210445010.26
54%47.8049021.7510.3321764949.93
56%47.7853611.9111.5822715539.69
58%47.7657292.0412.6823456069.46
60%47.7361892.1914.1424346759.17
62%47.7165262.3115.3825067348.90
64%47.6869692.4716.8625808048.67
66%47.6573632.6118.1426508648.52
68%47.6377192.7319.5027199298.31
70%47.6081322.8821.10278210048.10
76%47.5193953.3426.16298712437.56
82%47.41106183.7831.59317414987.09
88%47.32118334.2237.16335017586.73
94%47.21130094.6443.34351520466.36
100%47.09143715.1350.42368623746.05
T-MOTOR

G32*11“

CF

40%47.8935691.306.23168229811.97/
42%47.8838331.406.84174432711.72
44%47.8640741.487.57180436211.25
46%47.8643291.578.08184838711.19
48%47.8346551.699.00191543110.81
50%47.8249921.809.89198247310.56
52%47.8153251.9210.76205451410.36
54%47.7756552.0511.9621215719.90
56%47.7661432.2213.2222066319.73
58%47.7366042.3914.6122896979.47
60%47.6971882.5916.5223747889.13
62%47.6776092.7517.8324388508.95
64%47.6479972.9019.3725069238.67
66%47.6284133.0420.8325779928.48
68%47.5987833.1822.42264610678.23
70%47.5593723.3824.31270711568.11
76%47.45108403.9230.37290514417.52
82%47.34121814.4336.47307817267.06
88%47.23135124.9443.11323720366.64
94%47.10149615.4850.65339323856.27
100%46.96163445.9858.51354527485.95
T-MOTOR
MF3218
40%47.8735051.306.23168429811.75/
42%47.8737441.396.71173932111.66
44%47.8539921.477.43179835611.23
46%47.8342671.588.20185639210.88
48%47.8245651.688.98192042910.63
50%47.8048851.799.75198146610.48
52%47.7752481.9311.0020565259.99
54%47.7655922.0611.9321255709.82
56%47.7460392.2313.2422146329.56
58%47.7265102.3914.6522956999.31
60%47.6870182.5716.3023767779.03
62%47.6574082.7117.7024468438.78
64%47.6378032.8719.1225129118.57
66%47.6182273.0220.5625839798.41
68%47.5787323.2022.39264610658.20
70%47.5491673.3624.10271311468.00
76%47.44105313.8729.81291314147.45
82%47.33118254.3735.92308717006.95
88%47.23130794.8342.10325619886.58
94%47.10144125.3049.09341823126.23
100%46.97158495.8356.87356726715.93
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минуты при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться
по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
P80 ΙΙΙ
KV120
T-MOTOR

G30*10.5“

CF

40%47.8638191.297.55198436110.57/
42%47.8441451.408.39205540110.33
44%47.8344331.499.14214143710.15
46%47.7951351.7311.0922895309.68
48%47.7657191.9412.9524166189.25
50%47.7361572.0814.3525036858.99
52%47.7165922.2215.6325897468.84
54%47.6870192.3817.1926738208.56
56%47.6574932.5318.8427558988.34
58%47.6181142.7421.11286010058.08
60%47.5885782.9022.89293310897.88
62%47.5589833.0424.52300311667.71
64%47.5293883.1726.22307012467.53
66%47.4898423.3528.33314513457.32
68%47.45102623.4730.19322214327.16
70%47.41107843.6632.47328915407.00
76%47.28123464.1939.73348818786.57
82%47.16136894.6847.11367922226.16
88%47.02151585.1754.95385525835.87
94%46.84167395.7364.69403730305.52
100%46.66182566.2874.97420934985.22
T-MOTOR
MF3016
40%47.8540271.448.14196439010.33/
42%47.8443221.548.91203442610.14
44%47.8246081.649.8121034699.82
46%47.8050091.7911.0721975299.47
48%47.7656031.9912.8523186149.13
50%47.7263952.2815.3724737338.72
52%47.6968052.4216.8025538018.50
54%47.6672392.5718.3426378748.28
56%47.6377022.7320.0627159558.06
58%47.6082192.9221.98279610467.86
60%47.5687083.1024.13288611487.59
62%47.5391473.2525.84295112287.45
64%47.4995263.3927.85302913237.20
66%47.45100773.5930.04310214257.07
68%47.41104953.7432.12317415236.89
70%47.37110493.9334.54323916366.75
76%47.25124414.4441.62344219666.33
82%47.11138134.9649.58362323355.91
88%46.97151495.4357.50379827015.61
94%46.80168175.9867.17397931435.35
100%46.61182916.5477.84414236285.04
T-MOTOR

G29*9.5“

CF

40%47.8833711.106.60202031610.67/
42%47.8636431.197.32209735110.39
44%47.8439741.308.30219939710.01
46%47.8144981.479.7223324659.68
48%47.7949311.6110.9024425219.47
50%47.7853381.7412.0025295739.31
52%47.7458501.9113.9026576648.82
54%47.7262902.0515.2527557288.64
56%47.6867782.2117.0728548148.33
58%47.6672302.3518.5229368838.19
60%47.6376082.4719.9730129518.00
62%47.6079602.5921.38307910187.82
64%47.5883302.7222.86314910887.66
66%47.5587372.8424.55322811677.49
68%47.5292142.9926.37330612537.35
70%47.4896323.1428.43338113507.14
76%47.38108653.5333.93359416086.76
82%47.26122353.9940.64379219216.37
88%47.13136564.4748.19399522726.01
94%46.99150864.9356.17418526405.72
100%46.82165045.4265.18437130525.41
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минуты при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться
по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

P80插销版俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.