T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MS1302- 2 листа/пара

$16.99

Доступный балл: 800 Балл Подарочный балл: 16 Балл

• Полимерные пропеллеры не рекомендуются для соосных сетапов
• Специальный тип крыла, высокоэффективный и свободный полет
• Малая деформация, стабильный характер
• Динамическая равновесность высокого стандарта
Параметр :
Число покупки :

$16.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

MS1101-1302-1503-1704.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel


TипMS1302Kareropия свойстваОдноблочный пропеллер
Cправочный
однолистовой вес
16gBec yпакoвки107g
Диaмeтp13дюймa(Фaктичecкий диaмeтp
измepeния:331mm)
Paзмep упакoвки363*45*40mm
Шaг винта5дюймa(127mm)мacтepствo матeриaлаПoлимep+углepoднoe
вoлoкнo
Обычное натяжe ние/cкopoсть вращения0.7~1.2kg/4300~5600RPMPeкoмeндyeмoe максимальное натяжение / Cкорость вращения3.5kg/9600RPM
Teмпepaтypa oкpужaющей сpeды при использовании-40°C~65°CTeмпepaтypa/влажность хранения-10℃~50℃/<85%

Список упаковки

MS1101-1302-1503-1704俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.
Профилактика

(1) Пepeд использованием внимательно проверьте установку винта на месте перекрытия или нет. Пропеллеp из полимера должен быть установлен нa мecтe.
(2 )Пpоверьте повреждение пропеллера из полимера или нет перед взлетом аппаратасли имеется поврежде ние, замените его вовремя,в противном слуЧае имеет скрыту опасность поломки.
(3 )Eсли пропеллер из полимера упадет или подвергнется эквивалентному удару при использовании, приведет к деформации или трешинам и т. д. лопасти, своевременно замените нову лопасть.
(4)Запрешается принудительно тянуь лопасть, Чтобы избежать повреждения лопасти.не разбирать данный пpодyKT. Eсли pазбирать cам пo ceбе, его показатели безопасности и другие характеры не будy гарантированы.
( 5 ) He пpикасайтесь к пропеллеру из полимера при врашении, в противном слуЧае будет полуЧить равму Обязательно обратить внимание при установке и использовании.
( 6 ) Пpи хранении избегать агрессивньх газов и вредных сред,а такке диапазона температуры и влажноCти нe бoлee -10 ~50 ° C и 85% пpи хранении. Особенно при длительном хранении следует уделять больше Bнимания.