T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A14-18S

Запрос цены: onlinesales@tmotor.com

Подарочный балл: 0 Балл

Число покупки:

0.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A14-18S
Модульная система питания
 A14-18S
A14-18S
Двигатель
18S FOC 150A
Электронный регулятор
MF5620P
Пропеллер
A14-18S Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
50L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
60L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
100~108kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
150~162kg
Шестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

A14-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA14-18S KV49.6Применимый диаметр углеродной трубки50mm
Конфигурация пакетаA14-18S (Двигатель)+18S FOC 150A (Электронный регулятор)+MF56P (Пропеллер)Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 10 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы18S (LiPo)Длина проволоки1200±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси25~27kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)4060±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия10g/W (25kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие62kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора138*25mmKV49.6
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1040~1840usМаксимальное напряжение75V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)150A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF56PДлина проволоки56дюйм (1400mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряжение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура двигателя
(℃)
A14-18S KV49.6
+
18S FOC 150A
+
MF56P
59.9430%8.047623.781.115.7180
(температура окружающей среды:31.8)
59.7735%13.0311008.68714
59.7840%19.714818.288.412.5
59.6345%28.5619132.5591.611.1
59.550%39.2423807.59110.1
59.355%52.0728762.392.79.2
59.2160%67.334102.792.38.5
5965%85.6339662.290.87.8
58.8470%105.745251.9917.2
58.4575%128.0750737.6896.7
58.0580%156.6156690.786.96.2
58.0385%174.1858917.284.55.8
57.9590%173.7358680.9184.45.8
57.8995%173.0858752.984.65.8
57.93100%173.055874584.55.8
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
A14-18S KV49.6
+
18S FOC 150A
+
MF56P
75.5530%6.177214.281.215.4173
(температура окружающей среды:27.8)
75.5335%10.3310614.684.713.6
75.3840%15.5314684.590.512.5
75.345%22.4118883.99011.2
75.3350%30.9723552.590.510.1
75.0855%41.1128438.592.89.2
75.0760%53.1733657.09918.4
74.8365%66.7638985.5927.8
74.7370%82.5544589.7917.2
74.5175%100.7350309.289.56.7
74.3180%120.4155868.388.76.3
73.985%143.5361494.386.25.8
73.8290%144.6861729.91875.8
73.7795%146.5761906.586.95.7
73.82100%145.3761749.586.75.8
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

A14-18S-line-store-ru.jpg

Список упаковки

A14-18S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.