T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

VL1165

Запрос цены: onlinesales@tmotor.com

Подарочный балл: 0 Балл

Число покупки:

0.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр
  • Загружать

Товар горячей продажи

VL1165 detail1
СИСТЕМА
ПИТАНИЯ СЕРИИ VL
VL1165
KV60
Двигатель
VL200A
Электронный
регулятор
VA42
Пропеллер
VL1165 detail2
Неподвижные весла
быстрые и экономичные
Быстроходный
(второй неподвижный винт) Неподвижный винт с нестандартным углом наклона 360° позволяет эффективно избежать турбулентности, вызванной вращением несущего винта, и гарантировать, что аэродинамическая компоновка самолета не будет затронута, тем самым повышая безопасность полета.
Экономичный (Адаптивный гребной винт)
В соответствии с изменением внешней силы, ESC может регулировать ток для управления фиксированным крутящим моментом винта, снижения энергопотребления и тепловыделения, а также достижения эффекта энергосбережения.
*The power consumption of propeller locking of the motor is approximately 10W.
VL1165 detail3
IP45
Недавно добавленная пылезащитная сетка в сочетании с оптимизированной конструкцией двигателя повысила уровень защиты IP до IP45, эффективно блокируя проникновение пыли и обеспечивая изоляционные характеристики и срок службы обмотки.
VL1165 detail4
Мониторинг температуры
в режиме
реального времени
Даже в условиях высокой нагрузки работа двигателя остается стабильной и контролируемой.
Рекомендованный
24S
Рекомендуемое
напряжение
66kg
Максимальное
растягивающее
усилие по одной оси
115~125kg
кг композитное крыло
Рекомендуемая
взлетная масса
(квадроциллятор)
Инженерный чертеж

VL1165-draw-ru.jpg

Основные параметры
типVL1165 KV60Уровень изоляции
эмалированного
провода
180℃
Габарит двигателяΦ120.5*67.9mmСпецификация
провода*Длина
Эмалированный
провод 150mm
Статорстойкость к термостойким
покрытиям при 150℃
Температурная
стойкость
эмалированной
проволоки
200℃
Число плюса паза36N40PЗмеевик устойчив
к давлению
1000V/5s
Диаметр вала
двигателя
IN: 15OUT: 10Стандарт
динамического
баланса ротора
≤20mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник
6002
Уровень пылезащиты,
гидроизоляции
IPX5
Метод центробежной
теплоотдачи
YESPaзmep упаковки282*172*80mm
типVL1165KV (RPM/V)60
Номинальное рабочее
напряжение (LiPo)
24SХолостой ток (15V)2.9A
Межфазное
сопротивление (25℃)
18mΩМаксимальный ток180A
Максимальная
непрерывная
мощность (180s)
3500WTemпepaтypa
окружаютщей среды
при использовании
-30~55℃
максимальное
натяжениe
66kgВес двигателя
(с проводом)
1710g
Электронный регулятор параметры
типVL200A 24SРежим управленияPWM/CAN
Максимальное
напряжение
108VМетоды
коммуникации
CAN
Максимальный
ток (10s)
200A (Открытая среда и
температура≤60℃)
Исправлен
режим весла
Электронный стационарный гребной винт
Максимальный
продолжительный ток
120A (При определенных условиях рассеивания тепла)Линия энкодеровM6-4 Flugzeugkopf-450±10mm
Standby-Leistung≤15mAВыходная линияСиликоновая нить-
черный-8AWG-240±
10mm
Bereich des
Gashebelhubs
1100~1940us (неподвижный)Входная линияСиликоновая нить-
красный/черный-
8AWG-1920±15mm
Aktualisierungsfrequenz
des Gashebels
50~500HzSignalleitungЭкранированная
проволока-черная-
OD4.2-5C-1980±
15mm-JP-3P*2
Ansprechgesch-
windigkeit desGashebels
300msGewicht (Inkl. Draht)530g
Электронный регулятор параметры
типVZ42*16.5 дюйм (1066.8*419.1mm)Cправочный
однолистовой вeс
273g
Параметры испытаний
типНапряже-
ние
(В)
Точка
дросселя
Натяже-
ние
(г)
Крутящий
момент
(Н·м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Входная
мощность
(Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
VL1165 KV60
+
VL200A 24S
+
VZ42*16.5
88.830%102404.7912.52183711139.20108
(температура
окружающей
среды: 25)
35%140076.4919.03212216928.28
40%175928.1626.38237123457.50
45%210519.7834.28260030506.90
50%2498411.5943.74281238906.42
55%2875513.3654.20301048215.96
60%3285215.2665.83320258525.61
65%3721217.2779.10338370315.29
70%4155819.3093.40355583025.01
75%4539321.10108.87369296584.70
80%4984423.27125.543854111344.48
85%5247524.49135.573935120214.37
90%5624426.33152.644067135294.16
95%5995128.13170.674184151233.96
100%6170429.01180.124243159643.87
VL1165 KV60
+
VL200A 24S
+
VZ42*16.5
10030%132176.0315.43205015458.55/
35%178318.1323.38236423417.62
40%2257210.3132.97264633036.83
45%2721412.4643.24289943306.28
50%3201714.6755.27313455375.78
55%3690016.9768.82335568925.35
60%4093418.8682.19351282294.97
65%4633221.4698.73372998734.69
70%5129823.90117.113921117074.38
75%5660026.44136.954084136884.14
80%6119128.70156.934222156783.90
85%6282229.52162.954276162773.86
90%6589330.83179.294352179113.68
100%6603231.08179.914371179713.67
Примечание: температура двигателя — это температура катушки двигателя, работающего в течение 10 минут при
напряжении 88.8 В и тяговом усилии 30 кг.
(Эти данные проверены независимой платформой T-MOTOR и используются только в качестве ориентира для выбора
модели. Окончательное право на интерпретацию принадлежит T-MOTOR. )
Список упаковки

VL1165-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.