T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

605-X Combo Pack Type (Integrated Propulsion System)UAV Motor 170/320KV

$230.00

Доступный балл: 11500 Балл Подарочный балл: 230 Балл

• быстро и удобно
• Закупка и немедленное использование без сложной установки
• Комплектация, отличная совместимость, сверхсильное соотношение цены и качества
• Модульная энергосистема
Направление :
  • CW
  • CCW
Параметры  :
  • MN605-S KV320+Alpha 60A LV
  • MN605-S KV170+Alpha 60A HV
Число покупки :
Рекомендуется

$230.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

605-X.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Модель продукта605-XKV170длина открытой линии630mm
Размер руки122.6*69*68.5mmВес руки (с проводом)526g
Структура плюса паза24N28PДиаметр валаIN:6mm OUT:6mm
Ток холостого хода(24V)1.2AНоминальное рабочее напряжение (Lipo)12S
Межфазное сопротивление65mΩIP/
Максимальный ток (180 с)35AЭлектронный регуляторALPHA 60A 12S
Максимальная мощность
(180 с)
2000WПропеллера рекомендацииMF2211
Модель продукта605-XKV320длина открытой линии630mm
Размер руки122.6*69*68.5mmВес руки (с проводом)516g
Структура плюса паза24N28PДиаметр валаIN:6mm OUT:6mm
Ток холостого хода(24V)3.4AНоминальное рабочее напряжение (Lipo)6S
Межфазное сопротивление21mΩIP/
Максимальный ток (180 с)55AЭлектронный регуляторALPHA 60A 6S
Максимальная мощность
(180 с)
1500WПропеллера рекомендацииMF2211
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж
ение
(В)
Натяжение
(г)
Крутящий
момент
(Н*м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Мощность
(Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
605-X
KV170(Alpha 60A 12S )
MF221140%47.904.5321727800.59221210.1988
(температура
окружающей
среды:
25)
45%47.866.1029230880.7327449.40
50%47.827.9438033900.8833158.73
55%47.7610.1348436901.0439228.10
60%47.7012.6660439841.2145767.58
65%47.6315.5874242751.3952697.10
70%47.5518.8189545581.5759696.67
75%47.4722.44106548371.7667066.30
80%47.3726.43125251091.9674745.97
85%47.2730.79145553732.1682365.66
90%47.1535.57167756272.3690645.41
95%47.0340.71191558792.5798195.13
100%46.9543.99206560272.69103004.99
605-X
KV320(Alpha 60A 6S )
MF221140%23.848.3319826600.54202610.2164
(температура
окружающей
среды:
25)
45%23.7711.1026429480.6624929.44
50%23.6914.3934132240.7929968.79
55%23.6018.1942934920.9335268.22
60%23.5022.4952937501.0740777.71
65%23.3827.3163940021.2146337.25
70%23.2532.7276142471.3652066.84
75%23.1238.4088844761.5157696.50
80%22.9744.59102446961.6663336.18
85%22.8151.23116849071.8068955.90
90%22.6458.19131751041.9474455.65
95%22.4565.71147652962.0880035.42
100%22.4167.27150853352.1181095.38
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 10 минут при дроссельной заслонке 100%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Таблица согласования силовых агрегатов
Крыло аппаратаАдаптивный диаметр
трубы
ДвигательKVЭлектронный
регулятор по умолчанию
Пропеллер по умолчаниюПропеллер
подбора
Может заказать электронный регулятор
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
или 40mm
(выберите диаметр трубы)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* Купить попарно