T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

701-X Combo Pack Type 6S/12S (Integrated Propulsion System)UAV Motor

$380.00

使用可能ポイント: 19000 ポイント 進呈ポイント: 380 ポイント

・速くて便利
・購入したらすぐに使えて複雑な取り付けがない
・セット組み合わせ、完璧な互換性 優れたコストパフォーマンス
・モジュール化動力システム
回転方向 :
  • CW
  • CCW
パラメータ :
  • MN701-S KV135+Alpha 80A HV Round
購入数量 :
おすすめ

$380.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

701-X.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品モデル701-XKV135露出したラインの長さ600mm
腕のサイズ143*90.6*70.2mmアーム重量(ワイヤー付き)628g
極スロット構造24N28P軸の径IN:8mm OUT:8mm
無負荷電流(24V)0.9A運転規定電圧(Lipo)12S
交互内部抵抗94mΩIP/
最大電流(180s)42A電子式スピードコントローラーALPHA 80A 12S
最大出力(180s)2100W推奨プロペラMF2614
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラアクセ
ル点
電圧(V)電流(A)入力パ
ワー
(W)
回転ス
ピード
(RPM)
トルク
(N*m)
張力
(g)
力率
(g/W)
モータ
温度
701-X
KV135(Alpha 80A 12S )
MF261440%47.955.5026422830.90284310.7874
(環境温度:
25)
45%47.927.3935425311.1034779.82
50%47.859.6045927681.3241659.07
55%47.7912.1858229981.5448778.38
60%47.7015.2272632211.7856647.80
65%47.6118.6788934382.0264557.26
70%47.5022.55107136482.2772736.79
75%47.3726.99127938502.5381146.35
80%47.2331.87150540392.7989305.93
85%47.0937.18175142053.0297015.54
90%46.9342.58199843403.22103525.18
95%46.8845.21211943863.30106315.02
100%46.8845.35212643813.28105814.98
モータ温度が100%アクセル時にモータを10分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
動力システムマッチング表
ロボット
アーム
パイプアダ
プターの径
モータKVデフォルト
電子式スピードコン
トローラー
デフォルト
プロペラ
オフションプロペラオーダーメイド可能
電子式スピードコン
トローラー
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
または 40mm
(パイプ径を選択してください)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* セット購入