T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

P80Ⅲ Pin 農業用UAVモーター KV120

$199.90

使用可能ポイント: 10000 ポイント 進呈ポイント: 199 ポイント

• 同レベル製品の中で張力が最大、効率は最も高い
• 安定で信頼でき、使用寿命は長い
• 防水防塵腐食防止耐高温
• 構造設計は精密、耐落下長持ちする
• 取り付け及び取り外しが便利、強い互換性
スペック :
購入数量 :

$199.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品


工程図

P80Ⅲ插销其他文.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番KV100重量(ケーブルを含む)649g
モータサイズΦ91.6*43mm交互内部抵抗45-51mΩ
シリコンケーブル規格14AWG Silicone wire極スロット36N42P
軸の径15mm運転規定電圧(Lipo)6-12S
無負荷電流(10V)1.6A最大電流(180s)60A
最大出力(180s)2700W

製品テスト型番KV120重量(ケーブルを含む)649g
モータサイズΦ91.6*43mm交互内部抵抗36-41mΩ
シリコンケーブル規格14AWG Silicone wire極スロット36N42P
軸の径15mm運転規定電圧(Lipo)6-12S
無負荷電流(10V)≤2.0A最大電流(180s)70A
最大出力(180s)3600W

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ
ル点

電圧
(V)
張力
(g)
人ルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス
ピード

出力
(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)
P80 ΙΙΙ
KV100
T-MOTOR

G30*10.5“

CF

40%47.9128500.974.97171923811.96/
42%47.9031081.065.54178326511.72
44%47.8833311.136.07184929111.46
46%47.8735711.226.65191331811.23
48%47.8738591.307.29198134911.06
50%47.8541141.397.99204038210.77
52%47.8444391.508.80212542110.54
54%47.8147481.619.80220446810.14
56%47.7951431.7510.8922925209.88
58%47.7655151.8812.2023865829.47
60%47.7558861.9913.1124596269.41
62%47.7263062.1414.3925316879.18
64%47.7166492.2515.5626107428.96
66%47.6770612.3917.0026838108.72
68%47.6674342.5118.2227558688.56
70%47.6278862.6720.1528369608.22
76%47.5490743.0724.34303011577.84
82%47.45102153.4529.34322313927.34
88%47.36115003.8834.75339716466.99
94%47.26126034.2840.33356919066.61
100%47.15140114.7846.99374722156.33
T-MOTOR
MF3016
40%47.8930501.095.32171225511.97/
42%47.8832961.185.90176928211.67
44%47.8735081.256.52183031211.24
46%47.8637291.337.10189334010.97
48%47.8540201.427.72196136910.88
50%47.8442781.528.46202440510.57
52%47.8246161.659.41210445010.26
54%47.8049021.7510.3321764949.93
56%47.7853611.9111.5822715539.69
58%47.7657292.0412.6823456069.46
60%47.7361892.1914.1424346759.17
62%47.7165262.3115.3825067348.90
64%47.6869692.4716.8625808048.67
66%47.6573632.6118.1426508648.52
68%47.6377192.7319.5027199298.31
70%47.6081322.8821.10278210048.10
76%47.5193953.3426.16298712437.56
82%47.41106183.7831.59317414987.09
88%47.32118334.2237.16335017586.73
94%47.21130094.6443.34351520466.36
100%47.09143715.1350.42368623746.05
T-MOTOR

G32*11“

CF

40%47.8935691.306.23168229811.97/
42%47.8838331.406.84174432711.72
44%47.8640741.487.57180436211.25
46%47.8643291.578.08184838711.19
48%47.8346551.699.00191543110.81
50%47.8249921.809.89198247310.56
52%47.8153251.9210.76205451410.36
54%47.7756552.0511.9621215719.90
56%47.7661432.2213.2222066319.73
58%47.7366042.3914.6122896979.47
60%47.6971882.5916.5223747889.13
62%47.6776092.7517.8324388508.95
64%47.6479972.9019.3725069238.67
66%47.6284133.0420.8325779928.48
68%47.5987833.1822.42264610678.23
70%47.5593723.3824.31270711568.11
76%47.45108403.9230.37290514417.52
82%47.34121814.4336.47307817267.06
88%47.23135124.9443.11323720366.64
94%47.10149615.4850.65339323856.27
100%46.96163445.9858.51354527485.95
T-MOTOR
MF3218
40%47.8735051.306.23168429811.75/
42%47.8737441.396.71173932111.66
44%47.8539921.477.43179835611.23
46%47.8342671.588.20185639210.88
48%47.8245651.688.98192042910.63
50%47.8048851.799.75198146610.48
52%47.7752481.9311.0020565259.99
54%47.7655922.0611.9321255709.82
56%47.7460392.2313.2422146329.56
58%47.7265102.3914.6522956999.31
60%47.6870182.5716.3023767779.03
62%47.6574082.7117.7024468438.78
64%47.6378032.8719.1225129118.57
66%47.6182273.0220.5625839798.41
68%47.5787323.2022.39264610658.20
70%47.5491673.3624.10271311468.00
76%47.44105313.8729.81291314147.45
82%47.33118254.3735.92308717006.95
88%47.23130794.8342.10325619886.58
94%47.10144125.3049.09341823126.23
100%46.97158495.8356.87356726715.93
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
P80 ΙΙΙ
KV120
T-MOTOR

G30*10.5“

CF

40%47.8638191.297.55198436110.57/
42%47.8441451.408.39205540110.33
44%47.8344331.499.14214143710.15
46%47.7951351.7311.0922895309.68
48%47.7657191.9412.9524166189.25
50%47.7361572.0814.3525036858.99
52%47.7165922.2215.6325897468.84
54%47.6870192.3817.1926738208.56
56%47.6574932.5318.8427558988.34
58%47.6181142.7421.11286010058.08
60%47.5885782.9022.89293310897.88
62%47.5589833.0424.52300311667.71
64%47.5293883.1726.22307012467.53
66%47.4898423.3528.33314513457.32
68%47.45102623.4730.19322214327.16
70%47.41107843.6632.47328915407.00
76%47.28123464.1939.73348818786.57
82%47.16136894.6847.11367922226.16
88%47.02151585.1754.95385525835.87
94%46.84167395.7364.69403730305.52
100%46.66182566.2874.97420934985.22
T-MOTOR
MF3016
40%47.8540271.448.14196439010.33/
42%47.8443221.548.91203442610.14
44%47.8246081.649.8121034699.82
46%47.8050091.7911.0721975299.47
48%47.7656031.9912.8523186149.13
50%47.7263952.2815.3724737338.72
52%47.6968052.4216.8025538018.50
54%47.6672392.5718.3426378748.28
56%47.6377022.7320.0627159558.06
58%47.6082192.9221.98279610467.86
60%47.5687083.1024.13288611487.59
62%47.5391473.2525.84295112287.45
64%47.4995263.3927.85302913237.20
66%47.45100773.5930.04310214257.07
68%47.41104953.7432.12317415236.89
70%47.37110493.9334.54323916366.75
76%47.25124414.4441.62344219666.33
82%47.11138134.9649.58362323355.91
88%46.97151495.4357.50379827015.61
94%46.80168175.9867.17397931435.35
100%46.61182916.5477.84414236285.04
T-MOTOR

G29*9.5“

CF

40%47.8833711.106.60202031610.67/
42%47.8636431.197.32209735110.39
44%47.8439741.308.30219939710.01
46%47.8144981.479.7223324659.68
48%47.7949311.6110.9024425219.47
50%47.7853381.7412.0025295739.31
52%47.7458501.9113.9026576648.82
54%47.7262902.0515.2527557288.64
56%47.6867782.2117.0728548148.33
58%47.6672302.3518.5229368838.19
60%47.6376082.4719.9730129518.00
62%47.6079602.5921.38307910187.82
64%47.5883302.7222.86314910887.66
66%47.5587372.8424.55322811677.49
68%47.5292142.9926.37330612537.35
70%47.4896323.1428.43338113507.14
76%47.38108653.5333.93359416086.76
82%47.26122353.9940.64379219216.37
88%47.13136564.4748.19399522726.01
94%46.99150864.9356.17418526405.72
100%46.82165045.4265.18437130525.41
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

P80插销版日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com