T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A10

$192.90

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 192 Балл

参数 :
  • A10 KV120+14S FOC 100A
  • A10 KV120+14S FOC 100A+MF3424P
Число покупки :

$192.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A10
Модульная
система питания
Предпочтительные решения для дронов для защиты растений объемом 16 л и 25 л
A10
A10
Двигатель
14S FOC 100A
Электронный регулятор
MF3424P
Пропеллер
A10 Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
16L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
25L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
28~44kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
42~66kg
Шестиосевой мультироторный дрон
A10
Двухцветный вариант
оранжевый
серый
Инженерный чертеж

A10-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA10 KV120Применимый диаметр углеродной трубки40mm
Конфигурация пакетаA10 (Двигатель)+14S FOC 100A (Электронный регулятор)+MF3424P (Пропеллер)Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 12 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы12~14S (LiPo)Длина проволоки1230±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси7~11kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)1520±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия8.48g/W (8kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие22.7kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора99*15mmKV120
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940us (Исправлено)Максимальное напряжение61V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)100A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF3424P (Полимер)Длина проволоки34дюйм (874mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряжение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
Крутящий
момент
(Н*м)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура двигателя
(℃)
A10 KV120
+
14S FOC 100A
+
MF3424P
5430%4.5831091.40144985.8812.57135
(температура окружающей среды:
27.8)
35%6.8341721.83166086.1611.30
40%9.8153982.33187586.2610.18
45%13.4067092.86208686.219.26
50%17.7681513.42230285.798.48
55%22.9596274.01251484.967.75
60%29.15112874.65272884.237.16
65%36.27129635.31294083.296.60
70%44.57147866.00315582.196.13
75%53.48164806.64336780.935.70
80%63.32181807.27358179.685.31
85%73.80199407.86379478.355.00
90%82.07210718.21394776.604.80
95%88.87219878.50409376.004.59
100%94.27227508.70423675.874.47
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

Диаграмма кривой нагрузки

A10-line-ru.jpg

Список упаковки

A10-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.