T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A10XL

$299.00

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 299 Балл

参数 :
  • A10XL KV130+14S FOC 200A
  • A10XL KV130+14S FOC 200A+MF3628P
Число покупки :

$299.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A10XL
Модульная
система питания
Предпочтительные решения для дронов для защиты растений объемом 30 л и 40 л
A10XL
A10XL
Двигатель
14S FOC 200A
Электронный регулятор
MF3628P
Пропеллер
A10XL Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
30L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
40L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
52~60kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
78~90kg
Шестиосевой мультироторный дрон
A10XL
Двухцветный вариант
оранжевый
серый
Инженерный чертеж

A10XL-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA10XL KV130Применимый диаметр углеродной трубки40mm
Конфигурация пакетаA10XL (Двигатель)+14S FOC 200A (Электронный регулятор)+
MF3628P (Пропеллер)
Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 12 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы12~14S (LiPo)Длина проволоки1150±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси13~15kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)1960±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия6.5g/W (15kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие30kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора99*24mmKV130
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940us (Исправлено)Максимальное напряжение61V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)200A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF3628PДлина проволоки36дюйм (914mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряжение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура двигателя
(℃)
A10XL KV130
+
14S FOC 200A
+
MF3628P
46.3730%3.3520516813.19152
(температура окружающей среды:27.8)
46.5335%6.8236657611.55
46.4440%1256518110.14
46.3145%19.067912828.97
46.1650%28.3710300827.86
46.0755%39.8912985827.07
45.960%53.1215560816.38
45.7165%68.7318315805.83
45.5370%85.1220818795.37
45.2475%104.0923383774.97
44.8380%123.8225663764.62
44.9385%144.6727737734.27
44.9490%145.6427927734.27
44.9395%145.3727784724.25
44.92100%145.9327922734.26
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 3 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
A10XL KV130
+
14S FOC 200A
+
MF3628P
60.5930%5.5938827411.46146
(температура окружающей среды:27.8)
60.5235%11.16475809.64
60.440%19.069475828.23
60.2845%29.0212592827.2
60.1550%40.6715683826.41
59.9855%53.318654815.84
59.8460%66.5721386805.37
59.6665%80.9624137795
59.4770%95.3726667784.71
59.1875%109.7628825774.45
58.9380%122.5530484764.23
58.7285%134.4731773754.03
58.5690%143.7232523743.86
58.5395%144.8432210743.8
58.53100%144.2231991743.79
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 3 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

A10XL-line-store-ru.jpg

Список упаковки

A10XL-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.