T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A12-14S

$285.90

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 285 Балл

参数 :
  • A12 KV86+14S FOC 200A
  • A12 KV86+14S FOC 200A+MF4114P
Число покупки :

$285.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A12-14S
Модульная система питания
 A12-14S
A12-14S
Двигатель
14S FOC 200A
Электронный регулятор
MF4114P
Пропеллер
A12-14S Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
30L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
40L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
60~72kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
90~108kg
Шестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

A12-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA12 KV86Применимый диаметр углеродной трубки50mm
Конфигурация пакетаA12-14S (Двигатель)+14S FOC 200A (Электронный регулятор)+
MF4114P (Пропеллер)
Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 10 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы12~14S (LiPo)Длина проволоки1700±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси15~18kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)2285±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия8.2g/W (15.7kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие32.8kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора111*15mmKV86
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940usМаксимальное напряжение61V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)200A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF4114PДлина проволоки41дюйм (1043.5mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряжение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
Крутящий
момент
(Н*м)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура двигателя
(℃)
A12 KV86
+
14S FOC 200A
+
MF4114P
5430%4.8637701.87117087.2014.30180
(температура окружающей среды:
27.8)
35%7.7353042.60135588.2012.70
40%11.3771473.41154289.5011.60
45%15.8590694.25175291.2010.60
50%21.62113105.27193291.509.70
55%28.09134176.23211291.208.90
60%35.63157027.26229691.208.20
65%44.10180608.32243689.907.60
70%53.09203289.31260789.407.20
75%62.902251610.26275488.006.70
80%74.512498311.31293587.406.30
85%86.042715512.22308286.105.90
90%97.652906513.02323485.205.60
95%110.203096013.79335482.905.30
100%127.783283314.42348978.204.90
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

Диаграмма кривой нагрузки

A12-14S-line-ru.jpg

Список упаковки

A12-14S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.