T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A12-24S

$285.90

Доступный балл: 286 Балл Подарочный балл: 285 Балл

参数 :
  • A12 KV50+24S FOC 120A
  • A12 KV50+24S FOC 120A+MF4114P
Число покупки :

$285.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A12-24S
Модульная система питания
 A12-24S
A12-24S
Двигатель
24S FOC 120A
Электронный регулятор
MF4114P
Пропеллер
A12-24S Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
30L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
40L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
60~70kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
90~108kg
Шестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

A12-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA12 KV50Применимый диаметр углеродной трубки50mm
Конфигурация пакетаA12-24S (Двигатель)+24S FOC 120A (Электронный регулятор)+
MF4114P (Пропеллер)
Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 10 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы20~24S (LiPo)Длина проволоки1700±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси15~18kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)2285±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия8.2g/W (16kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие33kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора111*15mmKV50
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940usМаксимальное напряжение100V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)120A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF4114PДлина проволоки41дюйм (1043.5mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряжение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)

Крутящий

момент

(Н*м)

Скорость

вращения

(RPM)

КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура двигателя
(℃)
A12 KV50
+
24S FOC 120A
+
MF4114P
9230%3.0641081.95117084.7014.60180
(температура окружающей среды:
32)
35%4.8257532.69136686.5012.90
40%7.0976343.53159089.9011.70
45%9.7695364.41177591.0010.60
50%13.00116585.36195691.709.70
55%16.81137476.37211691.108.90
60%21.20160707.41232292.208.20
65%26.28186738.54249692.307.70
70%31.59209239.54265291.107.20
75%37.282331610.57282691.306.80
80%43.222562911.55294389.706.50
85%49.212762812.39308788.806.10
90%55.402962213.20323788.205.80
95%61.683150613.94337887.305.60
100%69.523312614.46350083.205.20
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

Диаграмма кривой нагрузки

A12-24S-line-ru.jpg

Список упаковки

A12-24S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.